Diese Produkte wurden für Datenraten von bis zu 56 Gbit/s PAM4 in Umgebungen mit hoher Packungsdichte entwickelt und ermöglichen leistungsstarke Konnektivität sowie eine hervorragende Signalintegrität für anspruchsvolle Systeme.
Veröffentlicht
03/16/26
16. März 2026
HARRISBURG, Pennsylvania
TE Connectivity, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Konnektivität und Sensorik, hat seine 56G MezzaWave Steckverbinder und Kabelkonfektionen auf den Markt gebracht. Sie unterstützen anspruchsvolle Anwendungen in Bereichen wie Edge AI, Rechenzentren, industrielle Automatisierung, Robotik sowie Luft- und Raumfahrt und Verteidigung.
Die Highspeed- und hochdichte 56G-MezzaWave-Steckverbinderfamilie von TE wurde für eine hohe Signalintegrität entwickelt und basiert auf einer Open-Pin-Field-Array-Plattform, die Datenraten von bis zu 56 Gbit/s PAM4 für modulare Systeme der nächsten Generation unterstützt.
Die Serie bietet hohe Designflexibilität mit einer Rasteroption von 1,27 mm, Polzahlen von 80 bis 560 und Stapelhöhen von 7 bis 10 mm. Darüber hinaus ermöglicht sie dank Drop-in-Kompatibilität den direkten Austausch bestehender Komponenten, ohne dass eine Neuentwicklung erforderlich ist.
Dank der Kombination aus fortschrittlicher Ball-Grid-Array-(BGA)-Technologie und robustem mechanischem Design ermöglichen MezzaWave-Steckverbinder eine zuverlässige Highspeed-Datenübertragung. Zudem sind sie für bis zu 1.000 Steckzyklen und einen breiten Betriebstemperaturbereich von –55 °C bis 125 °C ausgelegt. Diese Steckverbinder erfüllen die Standards der VMEbus International Trade Association (VITA) und des American National Standards Institute (ANSI) und ermöglichen eine hohe Flexibilität bei Routing und Erdung, um die Systemleistung zu optimieren.
„Da die Datenraten weiter steigen, benötigen unsere Kunden Verbindungslösungen, die sowohl Leistung als auch Zuverlässigkeit bieten“, sagt Quinnie Lu, Product Manager bei TE Connectivity. „Unsere 56G MezzaWave Steckverbinder und Kabelbäume bieten verschiedene Konfigurationsoptionen, um unterschiedliche Systemanforderungen zu erfüllen, sowie die Modularität, die nahtlose Upgrades ermöglicht.“
Die wichtigsten Vorteile der 56G MezzaWave Steckverbinder und Kabelkonfektionen von TE:
- Hochleistungs-Datenübertragung – ausgelegt für Datenraten von bis zu 56 Gbps PAM4, für zuverlässige Signalintegrität in hochdichten Systemen.
- Design-Flexibilität - mehrere Pin-Zahlen, Stapelhöhen und ein Raster von 1,27 mm ermöglichen eine optimierte Platinenflächennutzung und Leitungsführung. Dedizierte Stromversorgungspins mit 1,6 A sind direkt in den Steckverbinder integriert – für eine reduzierte Komponentenanzahl.
- Nahtlose Upgrades und Kosteneffizienz – die Drop-in-Kompatibilität ermöglicht den direkten Austausch bestehender Komponenten und reduziert Redesign-Aufwand, Zeit und Kosten. Die BGA-Technologie der Steckverbinder bietet zudem potenzielle Kosteneinsparungen.
- Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen – Lotkugel-Anschluss ermöglicht eine zuverlässige Verbindung, und ein robustes mechanisches Design gewährleistet konstante Performance. Erfüllt die VITA 57.1 – FMC und VITA 57.4 – FMC+ Standards für Interoperabilität und Systemintegration.
56G MezzaWave-Steckverbinder und -Kabelbäume von TE Connectivity
Zusätzliche Informationen
Erfahren Sie mehr über 56G MezzaWave Steckverbinder und Kabelbäume.
Über TE Connectivity
TE Connectivity plc (NYSE: TEL Connectivity ist ein global führendes industrielles Technologieunternehmen, das eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft ermöglicht. Als vertrauenswürdiger Innovationspartner ermöglichen unsere umfassenden Verbindungs- und Sensorlösungen die Verteilung von Energie, Signalen und Daten – für die Weiterentwicklung von Transportlösungen der nächsten Generation, Energienetzwerken, automatisierten Fabriken, KI-fähigen Rechenzentren und mehr. Mit mehr als 90.000 Mitarbeitenden, darunter 10.000 Ingenieurinnen und Ingenieure, arbeitet TE Seite an Seite mit Kundinnen und Kunden in rund 130 Ländern zusammen. In einer Welt, die sich rasant weiterentwickelt, bleibt TE seinem Leitsatz treu: EVERY CONNECTION COUNTS. Erfahren Sie mehr auf www.te.com und auf LinkedIn, Facebook, WeChat und Instagram.