3-in2-Memory Card-Anschlüsse
Die neuen Anschlüsse akzeptieren sowohl SIM-, als auch Mikro-SD-Karten in platzsparendem Design
February 22, 2017
HARRISBURG; Pa.– TE Connectivity (TE), ein Weltmarktführer im Bereich Konnektivität und Sensortechnik, stellte heute seinen 3-in2-Kartenanschluss vor, eine ideale Lösung für die Konnektivität von SIM- und Mikro-SD-Karten bei Mobiltelefonen, Tablets, ultraportablen Geräten und PCs. Das platzsparende Design des Kartenanschlusses verfügt über zwei Öffnungen mit der Flexibilität, entweder zwei SIM-Karten oder eine SIM-Karte und eine Mikro-SD-Karte aufzunehmen. Er beansprucht ca. 20 Prozent weniger PCB-Platz gegenüber anderen Kombi-Kartenanschlüssen.
Der neue 3-in-2-Kartenanschluss von TE verfügt über ein neues Knickschutz-Anschlussdesign, das die Beschädigung von Karten während des Einschiebens oder Entnehmens verhindert und bietet dadurch robustere Verbindungen als die Konkurrenzprodukte. Sein platzsparendes Design umfasst eine integrierte Push-Pin-Lösung mit mechanischer Verriegelung. Zusätzlich gewährleistet eine bessere Koplanaritätskontrolle am gesamten Anschluss weniger Beschädigungen und ein leichteres Verlöten während des Herstellungsprozesses.
„Gerätehersteller wollen eine hohe Dichte und die Möglichkeit, dem Endnutzer Flexibilität zu bieten. Unser neuer 3-in-2-Kartenanschluss bietet beides,‟ sagte Tommy Yu, Produktmanager Daten und Geräte bei TE Connectivity. „Unsere Ingenieure haben einen kleineren, robusteren Anschluss konstruiert, der die Zuverlässigkeit der Verbindung verbessert und kompaktere Designs von Mobilgeräten ermöglicht.‟