SiSo ルーフトップ アンテナ

SiSo ルーフトップ アンテナ シリーズは、列車、路面電車、バスでの用途に特化して設計されています。

SiSo の周波数範囲は、698 ~ 960 MHz をカバーするほか、26 dB の LNA を備えたオプションの GPS/GNSS を使用することで 1,710 ~ 6,000 MHz をカバーします。 放射エレメントは直流接地され、GPS モジュールを備えたバージョンでは、一体組み込みのガス放電サージアレスタで保護されています。耐衝撃性の難燃性ポリカーボネートのハウジングに収められた SiSo シリーズは、耐候性と IP67 の環境的密閉構造により、苛酷な環境下でもアンテナの性能が損なわれることがありません。

技術的特徴

  • 携帯電話の 700 ~ 6,000 MHz に対応。GSM-R も含め、世界中で使用されている LTE、WiFi、WiMAX のすべての周波数に対応
  • 要望に応じて、380 ~ 430 MHz または 450 ~ 470 MHZ に対応する UHF バージョンも用意
  • サージアレスタを組み込んだオプションのアクティブ GPS アンテナ
  • 鉄道規格 EN45545、EN50155、EN61373、EN50121 に適合
  • Ultem 1000 PEI を使用した頑丈な難燃性ハウジングおよびアルミニウム製ベース
  • 直流接地のアンテナ
  • 業界標準の 4 穴取り付け構造
  • IP67 定格 (据え付け要領書に従って設置した場合)

用途

  • 高速列車および機関車
  • 路面電車
  • バス/客車
  • 公共交通機関のシステム
  • ヘビーデューティー機械 (採石場トラックなど)

電気的データ

  • 周波数範囲 (MHz): 698 ~ 960/1,710 ~ 6,000 MHz
  • 等方性ピーク ゲイン**:

           698 ~ 960MHz: 5dBi

           1,710 ~ 2,700MHz: 7dBi

           4,900 ~ 6,000MHz: 10dBi

  • 偏波方向: 垂直
  • VSWR* (代表値): 2.5:1 以下
  • 指向パターン: 無指向性
  • インピーダンス: 50 Ω
  • 最大消費電力 (W): 60

* 600 x 600mm (2 x 2 フィート) のグランド プレーン上で 1m (3 フィート) の低損失電線を使用して測定。

** 600 x 600mm (2 x 2 フィート) のグランド プレーン上で電線を使用せずに測定。

GPS データ

(オプション)
  • 周波数範囲: 1,560 ~ 1,612
  • インピーダンス: 50 Ω
  • LNA ゲイン: 26dB + 3
  • 偏波: 右円偏波
  • 動作電圧: DC3 ~ 5V
  • 電流 (代表値): 15mA
  • GPS アンテナの EMC 適合: EN 301 489-1 V1.81、EN 301 489-3 V1.6.1、EN 50121-3-2:2015

機械的データ

寸法

高さ (N/パッドを含む): 110mm (4.33 インチ)

幅: 87mm (3.42 インチ)

長さ: 260mm (10.23 インチ)

環境仕様

  • 動作温度範囲: -40oC ~ +80oC (-40oF ~ +176oF)
  • レドーム材料: Ultem 1000
  • レドームの難燃性定格: V0 (UL94)
  • ベースの材料: 鋳造アルミニウム
  • 封止処理: IP67 定格 (据え付け要領書に従って設置した場合)

承認データ

規制による承認
  • EN 50155:2007 (乾熱条件および冷却条件)
  • EN 61373:2010 および EN 50155:2007 (衝撃および振動)
  • EN 45545:2013 (火炎および煙)

 

取り付けデータ

固定: M12 ボルトが適合する 4 個の取り付け穴による

終端処理データ

終端処理
  • 通信部: 2 x N (メス) - 直流接地
  • GPS 部: TNC (メス) - サージ保護付き