O setor de dispositivos médicos minimamente invasivos é um setor dinâmico, que evolui para fornecer dispositivos menores e mais complexos que tratam todos os tipos de problemas médicos. A fabricação precisa de componentes processados a laser, adaptados a essas necessidades dinâmicas, está se tornando mais crítica. Neste webinar Device Talks Tuesdays, os especialistas da TE discutem como você pode aproveitar tecnologias laser de ponta, tanto de corte quanto de soldagem, para concluir seu novo dispositivo administração e acesso ou aprimorar um dispositivo existente.
Corte a Laser para Dispositivos Médicos
Lasers proporcionam cortes rápidos, repetíveis e sem distorção em materiais que requerem precisão extrema e/ou uma geometria intrincada. Por ser um processo limpo e sem contato, o corte a laser é adequado para componentes de dispositivos médicos frágeis e de paredes finas.
A TE usa máquinas a laser com controladores CNC para processar microcomponentes de dispositivos, o que cria cortes extremamente finos e precisos com acabamento otimizado da superfície da face final, além de alta qualidade das bordas. Esses lasers podem cortar metais repetidamente em espessuras de 0,125" (0,3175 cm) até 0,001" (0,00254 cm) e podem cortar ranhuras tão finas quanto 0,0008" (0,002032 cm). O corte a laser de dispositivos médicos reduz a ameaça de contaminantes, pois nenhuma lâmina ou ferramenta de corte toca as superfícies dos componentes. Quando o assunto são cortes confiáveis e repetíveis em projetos complexos, a TE é o seu fornecedor de alto desempenho de serviços de corte a laser médico rápidos, econômicos e em escala.
Aplicações
Muitos dispositivos médicos exigem microcomponentes intrincados e geometricamente complexos, produzidos dentro de tolerâncias rigorosas. A TE oferece soluções de corte a laser rápidas e precisas para materiais de metal, plástico e polímero a um custo menor do que os métodos tradicionais de usinagem ou EDM. Cortamos a laser tubos, fios e sólidos padrão ou com personalizados que são usados em:
- Instrumentos cirúrgicos
- Instrumentos laparoscópicos
- Subconjuntos de cateteres
- Dispositivos tubulares
- Portas de administração de medicamentos
- Além de muitas outras peças que compõem dispositivos médicos
Materiais e Especificações
A TE suporta uma ampla gama de compostos e metais, incluindo aço inoxidável, nitinol, níquel, cobalto-cromo e MP35N. Especificações de alto desempenho em materiais plásticos e metálicos incluem:
- Tolerâncias de 0,00127 cm (0,0005") ou menos
- Largura de Kerf tão pequena quanto 0,0007" (0,001778 cm)
- Processamento de pequenas espessuras de parede, desde 0,002" (0,00508 cm) até 0,030" (0,0762 cm)
- Tubulação de diâmetro de processo (ou seja, 0,012" x 0,009" (0,03048 cm x 0,02286 cm))
Locais de Fabricação
Recursos Técnicos
Perguntas Frequentes
Perguntas frequentes
P: Que tipos de processamento a laser a TE oferece?
R: A TE Connectivity oferece corte a laser, soldagem, ablação, perfuração e marcação, com sistemas de precisão otimizados para componentes de dispositivos médicos. Nosso foco é o processamento de metais e polímeros com tolerâncias estritias para sistemas de distribuição e implantes.
P: Quais materiais podem ser processados a laser (por exemplo, aço inoxidável, nitinol, polímeros, PEEK)?
R: Processamos a laser uma ampla variedade de materiais, incluindo aço inoxidável 304 e 316L, nitinol, MP35N, L605, titânio e alguns polímeros de alto desempenho, como PEEK ou eixos revestidos de PTFE.
P: A TE pode ajudar em questões de DFM (design for manufacturability) para componentes processados a laser?
R: Com certeza. Nossos engenheiros desenvolvem projetos em conjunto com a sua equipe para garantir cortes limpos, geometria otimizada da peça e processamento repetível, reduzindo o desperdício e os custos posteriores.
P: A TE pode dar suporte tanto à prototipagem quanto à produção de alto volume?
R: Sim. Apoiamos a criação de protótipos em estágio inicial, a construção de pilotos e a produção em escala. Temos linhas dedicadas para processos de desenvolvimento e processos validados para a fabricação de volumes comerciais.
Leia mais: Perguntas Frequentes sobre os Recursos de Processamento a Laser da TE
A mudança para dispositivos médicos menores tornou o corte e a soldagem a laser como métodos críticos de fabricação de dispositivos médicos. Esses métodos são processos complicados, mas essenciais, para adicionar funcionalidades, como melhor direção, alcance ou flexibilidade ao trabalhar com materiais como metais e polímeros. A TE está conduzindo uma discussão sobre recursos de processamento a laser para o corte e a soldagem de projetos complexos de componentes metálicos, desde a prototipagem até a produção automatizada de alto volume.
e
e