Para obter mais detalhes e informações sobre nossos produtos e recursos na linha de Conjuntos de Cabeamento de Tração, visite nossa página de produtos no site TE.com ou baixe nosso folheto. Você também pode se conectar com nossos especialistas para saber mais, obter amostras e suporte para o seu design.

Geral

P: O que é um conjunto de cabeamento de tração?

R: Um conjunto de cabeamento de tração (às vezes chamado de conjunto de anel de tração) é um componente mecânico usado em dispositivos médicos para permitir o movimento manual de um componente, comumente encontrado em sistemas de entrega para procedimentos minimamente invasivos. Ele oferece dirigibilidade para que o médico navegue até o local desejado dentro do corpo humano.

 

Design e Funcionalidade

P: Que tipos de configurações de cabo de tração a TE suporta (simples, duplo, 4 vias, etc.)?

R: A TE suporta montagens de cabos de tração simples, duplas, triplas e de quatro vias, permitindo uma direção unidirecional e bidirecional precisa. Personalizamos o roteamento e a terminação com base na geometria do cateter e na integração da alça de controle.

 

P: Que níveis de deflexão ou dirigibilidade os conjuntos de cabos de tração podem atingir?

R: Podemos suportar ângulos de deflexão precisos e repetíveis de até 270° ou mais, dependendo do design do cateter. A faixa de deflexão é ajustada por meio da rigidez do eixo, do comprimento do cabo de tração e da colocação do ponto de ancoragem.

 

P: A TE pode oferecer suporte a mecanismos de direção bidirecionais ou multidirecionais?

R: Sim. Nossas montagens são projetadas para capacidade de direcionamento bidirecional e multiplano, geralmente usadas em sistemas estruturais de fornecimento cardíaco, nos quais a navegação precisa na vasculatura é fundamental.

 

P: Qual é o tempo de resposta típico ou a latência do sistema de tração sob carga?

R: O tempo de resposta é quase instantâneo. Com revestimentos de baixa fricção e roteamento otimizado, minimizamos o atrasos ou retornos. A tensão do fio e o design da haste afetam a suavidade e a capacidade de resposta da atuação.

 

P: Qual é a consistência do ângulo de deflexão em ciclos repetidos?

R: Nossos conjuntos são projetados para alta repetibilidade ao longo de milhares de ciclos, com o mínimo de histerese ou desvio mecânico. Dados de teste de ciclo podem ser fornecidos para garantir a confiabilidade.

Materiais e Construção

P: Quais materiais estão disponíveis para os fios de tração (por exemplo, aço inoxidável, nitinol)?

R: Oferecemos fios de tração de aço inoxidável 304V, nitinol e MP35N, cada um deles selecionado para resistência à tração, resistência à fadiga e tolerância a dobras. A escolha do material depende do comprimento do curso, do roteamento e das necessidades de transferência de força.

 

P: Quais revestimentos estão disponíveis (por exemplo, PTFE, hidrofílico, revestimento de polímero)?

R: Os cabos de tração podem ser fornecidos com revestimentos de PTFE, FEP ou poliimida, reduzindo o atrito durante o acionamento. Também oferecemos cabos de tração revestidos que os isolam de outros componentes ou lúmens.

 

P: A TE oferece ajuste de torque ou rigidez do próprio cabo de tração?

R: Sim. Ao ajustar o diâmetro, o material do núcleo, o tratamento térmico e o revestimento, podemos ajustar a flexibilidade e o desempenho de tração para atender aos seus requisitos de torque e de feedback da alça de controle.

 

P: A TE pode projetar cabos de tração com vistas a minimizar o alongamento ou o estiramento sob tensão?

R: Com certeza. Usamos fios pré-tensionados, ligas de alta resistência e terminações de ancoragem de precisão para minimizar o alongamento. Isso garante uma deflexão precisa e previsível da ponta.

 

P: Os materiais são resistentes à fadiga e adequados para sistemas de implantação de longa duração?

R: Sim. Nossos materiais e construções são escolhidos para suportar dezenas de milhares de ciclos de atuação, o que é especialmente crítico em dispositivos em que a fadiga ou a fluência podem comprometer o controle.

Integração e Personalização

P: Os cabos de tração podem ser integrados às hastes de cateteres trançados ou enrolados?

R: Sim. Integramos rotineiramente os cabos de tração em eixos de polímero trançados, enrolados ou com vários durômetros. Projetamos subconjuntos de direção completos que correspondem às metas de desempenho do seu cateter.
 

P: A TE oferece anéis de tração, terminações soldadas a laser ou âncoras sobremoldadas?
R: Sim. Oferecemos anéis soldados a laser, terminações crimpadas ou com rosca e âncoras sobremoldadas para uma resistência mecânica consistente e compatibilidade com os mecanismos de acionamento da alça.
 

P: Como os fios são roteados? Eles podem ser embutidos nos lúmens ou ao longo das camadas externas?

R: Ambos. Os cabos de tração podem ser roteados dentro de lúmens dedicados, em camadas de ligação de polímero ou ao longo da superfície externa da haste, dependendo da capacidade de direção, da rigidez e das restrições de espaço.

 

P: A TE pode integrar o conjunto do cabo de tração em uma alça ou sistema de acionamento?

R: Sim. Oferecemos suporte à integração mecânica com alças de controle, incluindo translação de força, molas de retorno, botões de torque ou sistemas de trava e liberação. Também oferecemos subunidades montadas.

 

P: Qual é a capacidade da TE de tensionar e prender fios durante a montagem?

R: Usamos gabaritos de tensionamento de precisão e documentamos os procedimentos para garantir a pré-carga consistente e o posicionamento da âncora, o que afeta diretamente a precisão da deflexão e a durabilidade.

Desempenho e Confiabilidade

P: Qual é a resistência à tração e o alongamento do conjunto do cabo de tração?

R: A resistência à tração varia de acordo com o material e o diâmetro, mas, normalmente, é de 200 a 400 ksi para aço inoxidável. Alinhamos isso às especificações de alongamento para garantir baixo estiramento e alta fidelidade de controle.

 

P: Qual é o desempenho em testes de carga cíclica e fadiga?

R: Nossos conjuntos são validados para ≥10.000 ciclos em uma gama completa de movimentos com degradação insignificante do desempenho. Podemos realizar testes internos de flexão cíclica e de atuação.

 

P: Há dados disponíveis sobre folga, histerese e comportamento de retorno ao centro?

R: Sim. Podemos gerar curvas de resposta de atuação, gráficos de histerese e validação de retorno ao centro com base no projeto do cliente. Isso garante um controle de alta precisão durante todo o uso.

 

P: Qual é o risco de desgaste, desprendimento ou deformação do fio com o passar do tempo?

R: Nosso uso de soldagem a laser, âncoras sobremoldadas e materiais com classificação de fadiga minimiza esses riscos. Os projetos são validados com testes de envelhecimento e ciclo de vida para evitar falhas em campo.

 

P: A TE oferece testes internos de força de direção, resistência à ruptura e ciclo de vida?

R: Sim. Realizamos internamente testes de tração, ciclo de vida, força de atuação e resistência à ruptura. Podemos adaptar planos de teste para simular as condições de implantação e manuseio do seu dispositivo.

Fabricação e Controle de Qualidade

P: A TE oferece serviços de prototipagem e produção para sistemas de cabos de tração?

R: Sim. Oferecemos prototipagens rápidas, construções piloto e produção de alto volume, permitindo uma transição tranquila do desenvolvimento para a comercialização.

 

P: O conjunto de cabeamento de tração é fabricado em instalações com certificação ISO13485?

R: Sim. Todos os conjuntos de cabos de tração médicos são fabricados em instalações certificadas de acordo com a norma ISO 13485 e registradas pela FDA, sob rigorosos padrões de controle de processos e documentação.

 

P: A TE pode dar suporte à validação (IQ/OQ/PQ) e fornecer documentação completa?

R: Com certeza. Oferecemos suporte a IQ/OQ/PQ, suporte a DHF e dados de validação rastreáveis, adaptados às suas necessidades de cumprimento de exigências regulamentares (EUMDR, FDA, PMDA).

 

P: Quais são as tolerâncias na colocação de fios, tensionamento e pontos de ancoragem?

R: As tolerâncias são rigorosas>normalmente ±0,1 mm nos pontos de ancoragem, ±5% na pré-carga/tensão e personalizadas por construção. Isso é fundamental para a capacidade de direção e repetição.

 

P: A TE oferece inspeção visual ou automatizada de soldas, crimpagens ou dobras?

R: Sim. Usamos microscopia digital, teste de força e inspeção visual automatizada para validar a integridade da solda, a qualidade da âncora e a conformidade do roteamento.

 

P: Que rastreabilidade e controle de lote A TE oferece para os componentes do cabo de tração?

R: Rastreabilidade total em nível de lote, incluindo certificados de materiais, registros de solda e rastreamento de lotes de componentes. Apoiamos isso por meio de nosso sistema QMS ISO 13485.

loja
Obtenha seus conjuntos de cabeamento de tração prontos para uso na nossa TE Medical Store