O setor de dispositivos médicos minimamente invasivos é um setor dinâmico, que evolui para fornecer dispositivos menores e mais complexos que tratam todos os tipos de problemas médicos. A fabricação precisa de componentes processados a laser, adaptados a essas necessidades dinâmicas, está se tornando mais crítica. Neste webinar Device Talks Tuesdays, os especialistas da TE discutem como você pode aproveitar tecnologias laser de ponta, tanto de corte quanto de soldagem, para concluir seu novo dispositivo administração e acesso ou aprimorar um dispositivo existente.
Soldagem a Laser para Dispositivos Médicos
A soldagem a laser é o processo de união de materiais semelhantes ou diferentes para criar uma resistência e durabilidade excepcionais. Como pode criar soldas estreitas e profundas com precisão repetível, a soldagem a laser é adequada para a fusão de materiais delicados.
Os serviços de soldagem médica a laser da TE apresentam um alto grau de controle para fornecer soldas de precisão com impacto mínimo de calor nas zonas de material circundantes. Com resistência superior da junta e um acabamento cosmético limpo, os componentes soldados a laser podem ser facilmente integrados a uma ampla variedade de dispositivos médicos de pequeno diâmetro, como hastes de cateter, fios-guia, tubos hipodérmicos, caixas de marcapasso, diafragmas, foles e muitos outros. Para clientes que buscam um processo de soldagem extremamente limpo, com o mínimo de etapas de pós-processamento, a TE oferece serviços de soldagem a laser rápidos e precisos, viabilizando a fabricação de dispositivos médicos em microescala.
Aplicações
Dispositivos médicos em microescala são fabricados com componentes fundidos em superfícies limpas e livres de defeitos. A TE adota controles e práticas rigorosas ao longo do processo de soldagem a laser para minimizar riscos de biocompatibilidade em aplicações médicas. Nossos lasers podem ser posicionados em geometrias compactas para realizar soldas sem contato, rápidas e repetíveis, com mínima zona afetada pelo calor ao redor dos pontos de junção. Não usamos enchimentos ao soldar materiais semelhantes e diferentes que são usados para:
- Conjuntos de eixos proximais (solda do hipotubo para o fio)
- Fios-guia (bobina para bobina e bobina para aterramento)
- Cabos de torque
- Pontas de cateteres
- Conjuntos de tubos
- Formação de esferas
- Além de muitos outros componentes médicos
Materiais e Especificações
Nosso processo de soldagem a laser é compatível com ambientes herméticos, bobinas com orientação helicoidal, configurações de sobreposição e de topo e muito mais. Os materiais incluem:
- Aço Inoxidável 304, 316, 17-4, 420, 302, 303 e outros
- Nitinol, platina e ligas de platina e titânio
- Liga ELGILOY™, nicromo, liga INVAR™, MP35N™ e L605
A TE utiliza lasers de alta precisão capazes de soldar paredes com espessuras de até 0,002" (0,00508 cm), com tamanhos de ponto de laser tão pequenos quanto 0,004" (0,0102 cm). A TE oferece suporte à soldagem de alto volume de componentes médicos, realizando a soldagem de mais de um quarto de milhão de peças por semana em sua rede de instalações, incluindo diversas linhas automatizadas capazes de soldar até 80.000 unidades por semana.
Locais de Fabricação
Recursos Técnicos
Perguntas Frequentes
Perguntas frequentes
P: Que tipos de processamento a laser a TE oferece?
R: A TE Connectivity oferece corte a laser, soldagem, ablação, perfuração e marcação, com sistemas de precisão otimizados para componentes de dispositivos médicos. Nosso foco é o processamento de metais e polímeros com tolerâncias estritias para sistemas de distribuição e implantes.
P: Quais materiais podem ser processados a laser (por exemplo, aço inoxidável, nitinol, polímeros, PEEK)?
R: Processamos a laser uma ampla variedade de materiais, incluindo aço inoxidável 304 e 316L, nitinol, MP35N, L605, titânio e alguns polímeros de alto desempenho, como PEEK ou eixos revestidos de PTFE.
P: A TE pode ajudar em questões de DFM (design for manufacturability) para componentes processados a laser?
R: Com certeza. Nossos engenheiros desenvolvem projetos em conjunto com a sua equipe para garantir cortes limpos, geometria otimizada da peça e processamento repetível, reduzindo o desperdício e os custos posteriores.
P: A TE pode dar suporte tanto à prototipagem quanto à produção de alto volume?
R: Sim. Apoiamos a criação de protótipos em estágio inicial, a construção de pilotos e a produção em escala. Temos linhas dedicadas para processos de desenvolvimento e processos validados para a fabricação de volumes comerciais.
Leia mais: Perguntas Frequentes sobre os Recursos de Processamento a Laser da TE
A mudança para dispositivos médicos menores tornou o corte e a soldagem a laser como métodos críticos de fabricação de dispositivos médicos. Esses métodos são processos complicados, mas essenciais, para adicionar funcionalidades, como melhor direção, alcance ou flexibilidade ao trabalhar com materiais como metais e polímeros. A TE está conduzindo uma discussão sobre recursos de processamento a laser para o corte e a soldagem de projetos complexos de componentes metálicos, desde a prototipagem até a produção automatizada de alto volume.
e
e