Tubulação Termorretrátil de Parede Dupla para Aplicações em Veículos Elétricos (EVDW): Proteção superior contra alta tensão para um desempenho máximo.

A tubulação termo retrátil com uma camada interna fundível de alta aderência (tubos termo retráteis de parede dupla) protege emendas e conexões em chicotes elétricos e é amplamente utilizada em eletrônica e aeronaves. Devido ao seu fácil manuseio e resiliência ambiental, o uso dessa tubulação se expandiu para o campo de chicotes elétricos automotivos, e a demanda por tubos que podem ser usados em configurações complexas de chicotes elétricos é alta. Para atender a essa necessidade do mercado, desenvolvemos um novo tipo de tubo termo retrátil de parede dupla especialmente para aplicações de alta tensão no mercado de veículos elétricos

Visão geral

Para não propagar incêndios e auxiliar na identificação de circuitos de alta tensão, veículos elétricos exigem componentes que operem em altas temperaturas e altas tensões. A nova tubulação VOLINSU EVDW da TE Connectivity é uma resposta aos desafios exclusivos dos veículos elétricos, fornecendo tubos termo retráteis projetados especificamente para isolar e proteger componentes e cabos condutores de alta tensão e garantir estabilidade e confiabilidade na operação, ao mesmo tempo que aumenta a segurança do sistema.

Requisitos de Design de Veículos Elétricos

Características

  • Colorido para atender aos requisitos visuais de veículos elétricos
  • Não propaga a queima conforme especificado na norma UL224 (testes realizados internamente na TE)
  • Excelentes propriedades elétricas e resistência dielétrica de alta tensão.
  • Sistema de tensão: classificado para 1000 V
  • Semi-flexível
  • Adaptável com ampla faixa de tamanho e relação de termo retração de 3:1
  • Estabilidade térmica
  • Temperatura de operação contínua: -40 °C a 125 °C (Revestimento: -40 °C a 257 °C) 

Vantagens

  • Fácil identificação de circuitos de alta tensão.
  • Excelentes características de isolamento.
  • Não propaga a queima para dar segurança aos operadores e passageiros de veículos.
  • Adapta-se a componentes e cabos.
  • Fácil de instalar, mantendo a flexibilidade do cabo.
  • Cumpre requisitos que exigem peso leve.
  • Fornece estabilidade térmica, resistividade elétrica e desempenho de alta tensão ideais.
  • Resistência química

Aplicações

  • Setor automotivo
  • Transporte industrial e comercial
  • Máquina de fabricação de chicotes elétricos
Perguntas Frequentes: Tubulação de Parede Dupla para Veículos Elétricos
Play video
Perguntas Frequentes: Tubulação de Parede Dupla para Veículos Elétricos
Produtos de tubulação termo retrátil Raychem
Play video
Produtos de tubulação termo retrátil Raychem