Termo retração de parede única para veículos elétricos (EVSW): proteção superior de conexões de alta tensão para desempenho máximo

Veículos elétricos estão se tornando mais comuns na vida cotidiana, impulsionando mudanças e desafios tecnológicos para manter o nível ideal de desempenho, confiabilidade e segurança. Veículos elétricos exigem componentes que operem em altas temperaturas e altas tensões, para não propagar incêndios e auxiliar na identificação de circuitos. A nova tubulação EVSW da TE atende aos desafios exclusivos dos veículos elétricos, fornecendo tubos termo retráteis projetados especificamente para isolar e proteger componentes e cabos condutores e garantir estabilidade e confiabilidade na operação.

Visão geral

À medida que os governos do mundo todo aprovam normas de emissões mais rigorosas, a demanda por veículos elétricos continua a crescer. Essa tendência leva ao rápido aumento do uso de fios e cabos de bitola grande. Portanto, a proteção adequada dos cabos e conexões de alta tensão requer uma solução de engenharia de ponta e de alto desempenho. A TE Connectivity, líder mundial em conectividade e componentes eletrônicos, apresenta sua nova tubulação de Parede Única para Veículos Elétricos (EVSW). Projetada especificamente para aplicações de alta tensão, ela isola e protege com segurança componentes e cabos condutores.

Requisitos de Design de Veículos Elétricos

Características

  • Conheça o Veículo Elétrico Cor Laranja
  • Não propaga a combustão, conforme especificado na norma UL 224, em testes realizados internamente na TE
  • Razão de retração de 2:1
  • Design Flexível
  • Material com design robusto e leve
  • Sistema de tensão: classificado para 2500 V
  • Temperatura de operação contínua: –55 °C a 150 °C (–67 °F a 302 °F)

Vantagens

  • Fácil identificação de circuitos de alta tensão
  • Não propaga a queima para dar segurança aos operadores e passageiros do veículo
  • Adapta-se a componentes e cabos
  • Fácil de instalar e mantém a flexibilidade do cabo
  • Cumpre requisitos que exigem peso leve
  • Fornece estabilidade térmica, resistividade elétrica e desempenho de alta tensão ideais

Aplicações

Aplicações em sistemas de armazenamento em baterias EVSW

A crescente tendência em direção à eletrificação representa desafios para os engenheiros de veículos elétricos. As iniciativas do governo para alternativas aos motores de combustão interna estão impulsionando a eletrificação de veículos – dos veículos pessoais aos caminhões de longo curso, vans de entrega, equipamentos agrícolas e aeronaves.

48.8M

Veículos elétricos até 2040

>$46B

Infraestrutura de Carregamento de Veículos Elétricos até 2025

$89.1B

Tamanho do Mercado de Baterias de Alta Tensão até 2025

Fonte: CNN, Bloomberg NEF, Global Market Insights, Markets and Markets   

Perguntas Frequentes sobre Tubulação de Parede Única para Veículos Elétricos
Play video
Perguntas Frequentes sobre Tubulação de Parede Única para Veículos Elétricos