Fita Adesiva Condutora
Nossa fita condutora de eletricidade atende às necessidades exigentes das aplicações eletrônicas modernas, desde a blindagem contra interferência eletromagnética e de radiofrequência e aterramento até o gerenciamento térmico. Disponível nas variantes de cobre, cobre estanhado ou alumínio.
A fita adesiva condutora da TE Connectivity oferece blindagem, aterramento e controle térmico confiáveis para produtos eletrônicos. O material da fita, à base de alumínio, é fornecido nos formatos autoenrolado ou em rolo. As versões adesivas de dupla face oferecem integração flexível e condutividade confiável em todas as aplicações.
Materiais
- Cobre macio
- Cobre macio com adesivo de dupla face
- Cobre revestido com estanho/prata
- Alumínio macio
- Cobre em relevo
- Cobre revestido com estanho em relevo
- Alumínio em relevo
Aplicações
- Vedação temporária de lacunas para testes de compatibilidade eletromagnética
- Blindagem de placas de circuito impresso
- Blindagem de cabo
- Costuras blindadas de compartimentos
- Fita de aterramento elétrico e fita condutora
- Drenagem de carga estática
- Blindagem de cabos e conectores
Blindagem contra interferência eletromagnética e de radiofrequência para transformadores, cabos, gabinetes, motores e componentes
Vantagens
- Eliminação de interferências elétricas
- Elementos de aquecimento soldáveis
- Colagem de superfícies condutoras
Disponibilidade
As fitas adesivas condutoras estão disponíveis em cobre macio (35 µm), cobre estanhado (35 µm) e alumínio (60 µm). O cobre estanhado oferece maior resistência à corrosão e é ideal para aplicações que exigem contato direto com a superfície da fita. As variantes com relevo melhoram a confiabilidade do contato e a soldabilidade. Normalmente, as fitas são fornecidas em rolos de 20 metros, com larguras padrão de 12,7 mm e 25,4 mm. As opções incluem versões com enrolamento automático (sem revestimento de liberação), revestimento de liberação de papel e adesivo de dupla face (sufixo "-D"). Os formatos de corte tipo die-cut e kiss-cut estão disponíveis para facilitar a integração.
Centro de Recursos Técnicos e de Engenharia de Blindagem contra Interferência Eletromagnética
Bem-vindos ao centro de recursos do nosso portfólio de materiais de desempenho avançado, que reúne soluções de ponta em blindagem contra interferência eletromagnética (EMI). Seja para aprimorar o isolamento elétrico, a proteção ambiental ou a atenuação de interferência eletromagnética, esta abrangente coleção de white papers, folhetos, vídeos e guias de soluções foi desenvolvida para dar suporte a engenheiros, projetistas e tomadores de decisão de diversos setores. Mergulhe em nosso conteúdo com curadoria especializada para descobrir como nossos materiais inovadores podem elevar seus projetos com confiabilidade, eficiência e precisão.
Explore as aplicações da blindagem contra interferência eletromagnética
Artigo Técnico: Blindagem contra Interferência Eletromagnética
A interferência eletromagnética (EMI), também conhecida como interferência de radiofrequência (RFI), ocorre quando uma fonte externa causa ruído ou interferência em um caminho elétrico ou circuito. A blindagem é necessária para evitar que as interferências eletromagnéticas causem mau funcionamento nos dispositivos eletrônicos.
Baixe agoraKemtron Ltd., agora parte do portfólio de produtos ampliado da da TE Connectivity
Informações de contato
Reino Unido
Telefone: +44 (0) 1376 348115
E-mail : info.braintree@te.com
França
Telefone: + 33 (0) 160778316
E-mail : info.braintree@te.com
Alemanha
Telefone: +44 (0) 1376348115
E-mail: info.braintree@te.com
Resto da Europa
Telefone: +44 (0) 1376348115
E-mail: info.braintree@te.com
Ásia
Telefone: +44 (0) 1376348115
E-mail : info.braintree@te.com
Grupo do produto
Elastômeros Condutores
Elastômeros condutores são silicones ou fluorossilicones totalmente curados ou com partículas altamente condutoras. Apresentam um desempenho superior de blindagem contra interferência eletromagnética/de radiofrequência, além de uma excelente vedação ambiental.
Explore agoraGrupo do produto
Gaxetas EMI para conectores
A TE oferece uma ampla variedade de gaxetas padrão para conectores MIL. Estão disponíveis diversos materiais para atender às exigências de blindagem contra interferência eletromagnética (EMI), vedação ambiental, compatibilidade galvânica e resistência a combustíveis e óleos.
Explore agora