Leve a funcionalidade Zhaga-D4i para as redes de iluminação DALI já instaladas
A ponte LUMAWISE Endurance Power da TE Connectivity (TE) ajuda as equipes de engenharia a adicionar a funcionalidade Zhaga-D4i às redes de iluminação DALI. Com alimentação integrada auxiliar de 24 V e para o barramento DALI, ela facilita a instalação de sensores, nós de comunicação e dispositivos de controle montados remotamente, sem substituição de luminárias. Baseada na confiável plataforma da ponte LUMAWISE Endurance, a ponte Power fornece até 6,5 W de alimentação auxiliar e até 90 mA de corrente no barramento DALI, ampliando o suporte a dispositivos conectados para aplicações de cidades inteligentes e iluminação externa.
Características do produto
Atualize os postes de iluminação pública instalados sem substituir as luminárias
| Tensão de operação |
100 V a 350 V CA |
Temperatura de operação |
-40 °C a +70 °C |
| Material | Suporte: PBT Receptáculo: caixa em PBT, gaxeta em LSR |
Saída auxiliar | • 24 V CC ± 10% • 6,5 W máx. (consulte as curvas de redução de capacidade) • 7,5 W de pico, pulsos repetitivos de 2,2 ms |
| Mecânica | Altura: 80 mm Comprimento: 135 mm |
Saída da fonte de alimentação do barramento DALI | • 58 mA na faixa de temperatura de -40 °C a 70 °C • 90 mA máx. (consulte as curvas de redução de capacidade) |
| Conexão | Cabo de 6 m com quatro condutores: Fase, Neutro, DA+ e DA- |
Proteção contra surtos na saída auxiliar e no barramento DALI |
• Surto de 1.200 V em ambas as polaridades • Tensão máxima de fixação de 56 V |
| Versão com vedação | IP66 e IK09 | Proteção contra surtos na entrada da rede elétrica | 6 kV, 3 kA |
Vantagens do produto
Adapte os postes de iluminação pública instalados para aplicações de cidades inteligentes
- As fontes de alimentação integradas auxiliares e do barramento DALI permitem adaptar luminárias padrão e convertê-las em plataformas compatíveis com as especificações Zhaga-D4i, prontas para a conexão de nós de comunicação e sensores.
- Com seu formato compacto e discreto, a instalação de fontes de alimentação CC têm impacto mínimo na vizinhança.
- Dispositivos de controle protegidos contra surtos na entrada da rede elétrica, bem como no barramento DALI e na alimentação auxiliar.
- Com fontes de alimentação que oferecem potência de saída até 66% superior aos requisitos mínimos da Zhaga-D4i, é possível escolher entre uma variedade maior de dispositivos de controle e sensores conectados.
- As opções de montagem em poste e na parede não apenas possibilitam adaptar luminárias DALI, como também permitem instalar dispositivos de controle em locais onde o controle de iluminação não é necessário.
Perguntas frequentes (FAQs)
Ponte LUMAWISE Endurance Power
Perguntas frequentes sobre adaptações para Zhaga-D4i
Como modernizar os postes de iluminação pública DALI instalados para aplicações de cidades inteligentes?
Muitos municípios e empresas de iluminação pretendem incorporar sensores, nós de comunicação e controles de iluminação conectados à infraestrutura de iluminação pública existente sem precisar substituir todas as luminárias. As soluções de adaptação que fornecem energia e conectividade contribuem para acelerar a implantação de cidades inteligentes. A ponte LUMAWISE Endurance Power da TE Connectivity ajuda a transformar as luminárias DALI padrão em plataformas compatíveis com o padrão Zhaga-D4i. Elas contam com fontes de alimentação integradas auxiliares e de barramento DALI, oferecendo suporte a uma ampla gama de dispositivos de controle e sensores conectados.
Qual é a potência necessária para sensores e dispositivos de controle conectados Zhaga-D4i?
Conforme as aplicações de cidades inteligentes continuam a evoluir, os sensores e dispositivos de comunicação podem exigir mais energia do que os níveis mínimos definidos no ecossistema Zhaga-D4i. Os limites de 2 W para os dispositivos do tipo A e de 1 W para os do tipo B podem representar um desafio para dispositivos de controle com funcionalidades avançadas. Nesse contexto, a ponte LUMAWISE Endurance Power da TE Connectivity torna-se uma solução viável, fornecendo até 6,5 W na alimentação auxiliar e até 90 mA no barramento DALI. Ela supera os requisitos mínimos de potência da Zhaga-D4i e oferece suporte a uma variedade maior de sensores e dispositivos de controle conectados.
Como proteger os dispositivos de controle conectados em instalações de iluminação externa?
A infraestrutura de iluminação externa pode estar sujeita a picos de tensão, temperaturas extremas e condições adversas. É importante proteger os dispositivos conectados para manter o desempenho do sistema no longo prazo. A ponte LUMAWISE Endurance Power da TE Connectivity inclui proteção contra surtos na entrada da rede elétrica, no barramento DALI e na alimentação auxiliar, além de proteção IP66 e faixa de temperatura operacional de -40 °C a 70 °C, proporcionando desempenho confiável em ambientes externos.
Como posso adicionar a funcionalidade Zhaga-D4i a postes de iluminação pública DALI instalados?
É possível aprimorar os postes de iluminação DALI instalados para aplicações de iluminação conectada com soluções de adaptação que fornecem alimentação auxiliar e do barramento DALI. Isso pode facilitar a conexão de sensores, nós de comunicação e dispositivos de controle Zhaga-D4i, evitando os custos e os transtornos decorrentes da substituição de luminárias. A ponte LUMAWISE Endurance Power da TE Connectivity foi desenvolvida para possibilitar essa transição, convertendo luminárias DALI padrão em plataformas prontas para a Zhaga-D4i.