Conectividade contínua para iluminação pública inteligente

A ponte LUMAWISE Endurance é uma solução de conectividade montada em poste que estende os recursos dos ecossistemas Zhaga-D4i e ANSI para além das luminárias convencionais tipo cabeça de cobra. Ela conecta sensores ou dispositivos de controle remotos à luminária, permitindo comunicação e integração contínuas quando a montagem direta não é viável. Embora as interfaces Zhaga ou ANSI sejam ideais para luminárias com montagem horizontal, muitos projetos decorativos e de patrimônio histórico não são compatíveis. A ponte Endurance resolve esse desafio com uma estrutura elegante e funcional para a montagem remota de dispositivos de controle e sensores, preservando a estética da luminária. Projetada para ambientes modernos e históricos, ela integra controles inteligentes, proteção contra surtos e cabeamento flexível.

Características e vantagens do produto

Ponte LUMAWISE Endurance

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

  • Opções de montagem em poste e na parede, encaixe em postes com Ø50 mm - Ø100 mm e Ø100 mm - Ø200 mm, adequada para espessuras de seção de 2,5 mm a 6 mm
  • Uma a duas interfaces Zhaga por suporte, voltadas para cima e/ou para baixo
  • Proteção integrada contra surtos em linhas DALI e auxiliares
  • Surto de 800 V, ambas as polaridades
  • Tensão máxima de fixação 56 V (barramento DALI) e 66 V (AUX)
  • Compatível com postes cônicos, classificação IP66 e IK09
  • Aparafusada diretamente ao poste ou fixável com cinta
  • Evita que dispositivos voltados para baixo acumulem água
  • Conexão pré-instalada por meio de (3) condutores de 0,75 mm2, cabo resistente à luz solar
  • Dois pontos de saída de cabos Para roteamento interno/externo de postes

VANTAGENS

  • "Ponte": projetada para conectar sensores ou dispositivos de controle montados remotamente à luminária
  • Permite que dispositivos de controle sejam conectados a uma luminária sem adicionar dispositivos que interferem com a aparência da luminária
  • Proteção integrada projetada para ajudar a proteger os dispositivos de controle contra surtos induzidos nas linhas de sinal, conforme definido no padrão DALI Parte 151
  • Permite que os controles sejam adaptados às luminárias de LED existentes em campo
  • Opções de adaptadores para montagem em postes e em paredes
  • Capas de design próprio podem ser instaladas no suporte para combinar com a estética da maioria das luminárias
soluções de componentes para iluminação pública
Juntos, podemos criar soluções brilhantes.