Conectores MULTILOCK

Os sistemas de conectores MULTILOCK da TE Connectivity são uma solução de conectividade compacta, flexível e de alto desempenho, adaptada a uma variedade de aplicações automotivas e industriais. Projetados para conexões de sinal e energia, esses conectores apresentam um layout de alta densidade, o que é ideal para ambientes com restrições de espaço, além de um mecanismo de trava dupla para retenção segura do terminal. Estão disponíveis nos formatos fio a fio e fio a placa. Sua configuração mista flexível, para conexões tanto de sinal como de energia, seu design de fácil manutenção e a adesão aos padrões globais fazem dos conectores MULTILOCK uma opção confiável e versátil para garantir um encaixes duráveis e seguros em diversos sistemas.

DENSO

Layout de alta densidade para projetos com restrições de espaço

TRAVA

A cápsula do plugue oferece mecanismo de travamento duplo

MISTO

Conectores mistos com circuitos de sinal e energia disponíveis

Recursos MULTILOCK

  • Layout de alta densidade para projetos com restrições de espaço
  • Mecanismo de trava dupla que garante a retenção segura do terminal
  • Disponível para conexões de fio a fio e fio a placa
  • Suporta faixas de corrente de 3 a 15 A 
  • Ponto de contato protegido com design de estrutura em caixa
  • Projetado para aplicações de alta temperatura 
  • Configurações mistas flexíveis para conexões de sinal e energia
  • Fácil de usar e padronizado globalmente
  • Permite a flexibilidade do projeto com opções verticais, horizontais e de montagem em superfície
  • Projetado para pinagens de até 200 posições 
  • Aplicações sem vedação

Explore todas as soluções MULTILOCK

Características

  • Opções de terminais de corpo limpo e com lança disponíveis 
  • Pré e pós-revestimento, Sn ou Au para a maioria das séries
  • Material de base da parte fêmea de liga de cobre, terminal macho de latão e opções de terminais banhados a ouro de 1,0, 1,8 e 2,3 mm 
  • Faixa de corrente de 3 a 15 A 
  • Opção para aplicações de alta corrente 
  • Estrutura de caixa que protege o ponto de contato
  • Aceita fiação de 0,3 a 0,5 (AWG 22 a 20)

Sistema de Conectores MULTILOCK 1.0

Ideal para conexões mistas de sinal e energia de médio magnitude em sistemas automotivos.
 

  • Passo compacto de 2,5 mm
  • Retenção do terminal com trava dupla, garantindo a inserção completa dos contatos em suas cápsulas
  • Cápsula flexível para circuitos mistos de sinal e energia
  • Conexões de fio a fio e fio a placa 
  • Montagem horizontal e vertical, montagem em placas
  • 2 a 64 posições
  • Aplicações: Eletrônica da carroceria, infotainment e clusters de instrumentos

Sistema de Conectores MULTILOCK 1.8

Conector de alta densidade e miniaturizado para projetos automotivos modernos.
 

  • Tamanho menor para espaços restritos
  • Travamento seguro em ambientes de alta vibração
  • Cápsulas com lancetas para conexões de fio a fio e fio a placa
  • Aplicações: ADAS, BCMs, redes de sensores

Sistema de Conectores MULTILOCK 2.3

  • Conector Multilock 090 III
  • Conector Híbrido 090/250 (SPT)
  • Híbrido 025/090/110
  • Conector LIF 090 III
  • Versões de 0,25/0,090 também estão disponíveis
  • Aplicações: Caixa I/P, caixa CE, painel a chicote

Conector MULTILOCK: Configurações Mistas de Sinal e Energia

  • Layout com espaço otimizado
  • Reduz a complexidade de chicotes de fiação
  • Trava dobradiça ou trava lateral disponíveis para evitar inserções incompletas de contatos
  • 24 a 76 posições
  • Aplicações: Unidades de distribuição de energia (PDU), módulos de controle, aplicações em veículos elétricos

Características

  • Passo de 2,5 mm
  • Ampla faixa de pinagens, de 2 a 147 posições
  • Headers verticais e horizontais
  • Soldáveis através de furos e Pressfit 
  • Headers Híbridos
  • Headers Vedados e Não Vedados 

Aplicações

  • Unidades de controle do motor
  • Faróis e lanternas traseiras
  • Trem de força e chassi
  • Painel de controle e infotainment
  • Sensor e atuadores
  • Eletrodomésticos 
  • Veículos comerciais e industriais
  • Conexões de relés
  • Máquinas e equipamentos industriais 
  • Transporte e equipamentos pesados
  • Equipamentos de informática
  • Produtos de comunicação 
  • Produtos de segurança 
  • Montagens de cabos e fiação