Marca da banda de rodagem feita de grama com o logotipo 48V

Tendência

Sistema elétrico de 48 volts

Com o aumento da eletrônica nos veículos, cresce também a demanda por energia, impulsionando a adoção de sistemas de 48 V. Eles fornecem a mesma potência dos sistemas de 12 V com menos corrente, permitindo fiação mais leve, maior eficiência e menor impacto ambiental.

48 V

Soluções de conectividade para arquiteturas de 48V

À medida que a arquitetura automotiva de E/E de baixa voltagem faz a transição para o padrão de 48V, a TE Connectivity está liderando o caminho com um amplo portfólio de soluções avançadas e de alto desempenho projetadas para atender às demandas em evolução dos veículos modernos. Nossas ofertas robustas e flexíveis de 48V são projetadas para aumentar a eficiência, reduzir o peso e o custo, dar suporte à automação e melhorar o desempenho geral do sistema - capacitando a próxima geração de arquiteturas de veículos sustentáveis e inteligentes. Como líder global em conectividade e um dos principais impulsionadores da padronização da interface de 48V, a TE fornece a tecnologia e a experiência necessárias para garantir os mais altos níveis de segurança, confiabilidade e conformidade com a ISO e outras certificações essenciais.
Nossas soluções são desenvolvidas especificamente para atender a requisitos rigorosos de creepage e folga, fornecendo tecnologia durável e pronta para o futuro, criada para os desafios dos sistemas automotivos do futuro.

requisitos do conector de 48 volts

Os conectores automotivos de 48V da TE Connectivity são projetados para atender a requisitos rigorosos de creepage e folga, garantindo um desempenho seguro e sem arco em ambientes de alta tensão. Com mecanismos de travamento robustos e conformidade com os principais padrões automotivos, esses conectores oferecem operação confiável em condições adversas. Nosso processo de avaliação considera o nível de poluição, o grupo de materiais, a classificação de tensão e a altitude para calcular as necessidades mínimas de espaçamento. Os conectores que usam vedações de fio único com tamanho de terminal não inferior a 1,2 mm normalmente atendem aos padrões de 48 V devido ao espaçamento inerente ao design da vedação. Além disso, a TE desenvolveu uma calculadora interna de creepage e folga para dar suporte a esse processo. Se um conector não atender aos critérios de 48V, a população seletiva de cavidades pode ser usada para aumentar artificialmente o espaçamento entre os terminais e obter conformidade.

Exemplo de calculadora de fuga e folga

O exemplo de calculadora de Creepage e Clearance fornecido ilustra os parâmetros gerais usados para determinar as distâncias necessárias. Para obter orientação adaptada à sua aplicação específica, consulte um representante da TE para garantir que todos os requisitos sejam devidamente atendidos.

ENTRADAS
Tensão de aplicação:
 
60 V
Grau de Poluição (1-3):
 
2
Altitude: 
 
5000 m
Material CTI:

360 V
Categoria de sobretensão (I-IV):

I
Fator de isolamento reforçado (Clearance):
 
1,0 X
Fator de isolamento reforçado (Creepage):

1.0X
LIMPEZA
Tensão de impulso:
500 V

Autorização mínima exigida (nível marítimo):
0,20 mm

Fator de correção de altitude:
1,48 X

Distância mínima necessária (@5000m):
0,30 mm

FUGA
Grupo de materiais:
 
IIIA
Largura da ranhura:
1,00 mm

Creepage mínimo necessário:

1,24 mm

conectores de 48V

conectores de 48V

Aplicações de 48V

  • HVAC eCompressor
  • Suspensão ativa
  • Direção por fio
  • Freio por fio
  • Ventilador
  • Catalisador elétrico
  • Bombas
  • Aquecedor de assento/janela
  • Aquecedor PTC
  • Bomba de calor
  • Computador ADAS
Clique para fazer o download
Documento de tendência: Soluções de conectividade para arquiteturas de E/E de última geração

Produtos e tecnologias relacionados