Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de cabeçote  Totalmente protegido

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

  • Cabeçalho misto e híbrido  Não | Sim

  • Forma do conector e invólucro  Retangular

  • Selável  Não

  • Sistema de conectores  Fio a Fio | Fio a placa

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

Recursos de configuração

  • Número de Seções  1 | 2 | 3 | 4

  • Número de posições de sinal  3 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 30 | 36 | 48 | 72 | 94

  • Orientação de montagem do PCB  Horizontal | Vertical

  • Número de posições  2 | 3 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 30 | 36 | 48 | 64 | 72 | 94

  • Número de linhas  1 | 2 | 3

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 12

  • Arquitetura de tensão nominal (V) 12

  • Tensão nominal (máx) (VDC) 12

Características do corpo

  • Código do conector  B

  • Cor do produto primário  Branco | Cinza | Natural | Preto

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Aba

  • Largura da guia compatível (mm) 1 | 1.5 | 1.8

  • Largura da guia compatível (in) .039 | .04 | .059 | .07 | .071

  • Espessura da guia compatível (mm) .6 | .64

  • Espessura da guia compatível (in) .024 | .025

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 1 | 4.4 | 9.5 | 14 | 14.25

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Estanho (Sn) | Ouro (Au)

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Solda | Furo vazado - Parafuso

Acessório mecânico

  • Alinhamento da montagem do PCB  Com | Sem

  • Tipo de retenção de montagem de PCB  Furo de montagem

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Retenção de montagem de PCB  Com | Sem

  • Característica do painel de montagem  Com | Sem

  • Orifícios de montagem  Com

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Interface de bloqueio

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

Características da habitação

  • Inclinação da linha central (mm) 2 | 2.5 | 3.1 | 3.13 | 3.5 | 3.8 | 5

  • Inclinação da linha central (in) .079 | .098 | .12 | .122 | .138 | .149 | .197

Dimensões

  • Espessura do PCB (recomendada)  1.6 mm [ .063 in ]

  • Comprimento do conector (mm) 17.7 | 18.6 | 23.5 | 24.92 | 32.5 | 33.85 | 44 | 49.8 | 51 | 63.5 | 78.6 | 79.4 | 89.1

  • Comprimento do conector (in) .309 | .69 | .73 | .92 | .981 | 1.28 | 1.333 | 1.73 | 1.96 | 2 | 2.5 | 3.126 | 3.51

  • Largura do conector (mm) 16.2 | 16.9 | 18.5 | 24.3 | 24.8 | 25.7 | 33.85 | 40 | 46.3 | 51.6 | 79.4 | 103.7

  • Largura do conector (in) .638 | .665 | .728 | .95 | .98 | 1.01 | 1.33 | 1.57 | 1.823 | 2.03 | 3.126 | 4.083

  • Altura do perfil do PCB (mm) 12.3 | 12.5 | 15.8 | 16.7 | 16.9 | 19.2 | 22.5 | 22.8

  • Altura do perfil do PCB (in) .48 | .49 | .62 | .622 | .657 | .66 | .756 | .886 | .897

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx) (°C) 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 105

  • Temperatura de operação (máx) (°F) 158 | 167 | 176 | 212 | 221

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 120 | -30 – 80 | -30 – 105

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 248 | '-22 – 176 | '-22 – 221

Operação/Aplicação

  • Processo de solda  Solda por onda | Solda por refluxo

  • Blindado  Não

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal | Energia | Sinal

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  No | UL 94HB | UL 94V-0 | UL 94V-2

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Bandeja | Caixa | Pacote | Saco | Tubo

  • Quantidade de embalagem  5 | 6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 60 | 95 | 100 | 700

Outro

  • Número da interface  6098-2220 | 90980-11987 | 173850 | 173851 | 173852 | 173853 | 174046 | 174047 | 174147 | 174465 | 174912 | 174923 | 175967 | 353021 | 353027 | 353028 | 353029 | 353031 | 353826

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.