Arquitetura Automotiva E/E de Última Geração

A transição para arquiteturas E/E mais inteligentes reorganizará e simplificará os chicotes elétricos, permitindo transmissões mais eficientes e de maior velocidade, além do processamento em tempo real de um volume significativamente maior de dados de sensores e do ambiente. O objetivo é ter menos nós/ECUs, mas um número significativamente maior de oportunidades de conexão (portas) por nó, interligados por um backbone de dados de alta velocidade.

Nos próximos cinco anos, as arquiteturas elétricas/eletrônicas (E/E) zonais consolidarão ainda mais o número de nós com alta densidade de portas, ao conectar múltiplas funções do veículo fisicamente próximas entre si a controladores de zona ou gateways locais, que, por sua vez, se conectam a computadores de alto desempenho (High-Performance Computers – HPCs). A comunicação dentro dessa arquitetura zonal se assemelha a uma rede de computadores, utilizando taxas de dados Ethernet de alta velocidade (10 Gbps) para a comunicação interzonal entre as unidades centrais de processamento do veículo e os executivos zonais.
 

Na TE Connectivity, nossa missão é garantir que a conectividade do futuro seja mais rápida, mais segura e mais confiável, além de capaz de lidar com os volumes crescentes de dados e sinais. Nossas soluções de conectividade não são apenas mais inteligentes e compactas do que nunca, como também são mais eficientes em multitarefas, permitindo a transmissão simulatânea de sinais e energia juntamente com dados de alta velocidade. Além disso, foram projetados desde o início tendo em mente a prontidão para automação e a sustentabilidade.

Linha do tempo da E/E
Maturidade da Arquitetura

A chave para essa mudança são arquiteturas elétricas/eletrônicas (E/E) mais inteligentes, que reorganizam e simplificam os chicotes de fios para viabilizar uma transmissão mais eficiente e em maior velocidade, além do processamento em tempo real de um volume significativamente maior de dados oriundos de sensores e do ambiente. O objetivo é ter menos nós/ECUs, mas um número significativamente maior de oportunidades de conexão (portas) por nó, interligados por um backbone de dados de alta velocidade.

PRODUTOS PARA ARQUITETURAS E/E

Com uma ampla gama de produtos de ponta, a a TE é o parceiro ideal para soluções de conectividade de dados, sinais e energia que melhoram a modularidade, a flexibilidade e a funcionalidade dos sistemas veiculares para atender às necessidades das arquiteturas de E/E zonais e de última geração.

Linha do tempo da E/E
Computadores de Alto Desempenho e Controladores Zonais

As arquiteturas "zonais" de próxima geração terão implicações significativas na fabricação de veículos. À medida que as abordagens de instalação baseadas em zonas substituem os pesados chicotes de fios que percorrem todo o veículo, torna-se possível adotar sistemas de cabeamento mais leves, que aumentam a eficiência elétrica, reduzem o peso e simplificam a instalação dos chicotes. Além disso, com um melhor particionamento, a produção automatizada de chicotes passa a ser uma alternativa viável.

APLICAÇÕES DA ARQUITETURA E/E

INSIGHTS SOBRE A ARQUITETURA E/E