Considerações de projeto para a confiabilidade a longo prazo da vedação de emendas em aplicações de chicotes elétricos
Baixe o Trend PaperNos sistemas elétricos modernos, os pontos de emenda costumam representar um dos pontos mais vulneráveis do chicote elétrico. Escondidas em espaços restritos e expostas à umidade, a fluidos, a variações de temperatura e à vibração, as emendas desprotegidas podem se tornar uma fonte de corrosão, degradação elétrica e falhas no nível do sistema. O portfólio de vedação de emendas da divisão Performance Materials da TE Connectivity ajuda os engenheiros a superar esses desafios por meio de conhecimentos comprovados em ciência dos materiais e experiência em aplicações.
Nosso portfólio de vedação de emendas combina isolamento, vedação ambiental, alívio de tensão e reforço mecânico em uma única solução integrada. Quer você esteja projetando chicotes elétricos automotivos, sistemas de baterias para veículos elétricos, equipamentos industriais ou plataformas de transporte, a TE oferece soluções projetadas para proporcionar durabilidade a longo prazo e eficiência de fabricação.
• Tubo termorretrátil com revestimento adesivo: Para vedação ambiental e proteção mecânica de emendas de fios expostas à umidade, a fluidos e a ambientes operacionais adversos.
• Soluções para alta taxa de retração: Permita a utilização de fios de vários diâmetros, simplificando ao mesmo tempo a gestão de estoque e os processos de fabricação.
• Soluções retardantes de chamas: Projetado para atender a aplicações que exigem maior segurança e desempenho.
• Mangas de vedação e tampas de extremidade: Soluções desenvolvidas especificamente para oferecer proteção ambiental adicional em ambientes de instalação exigentes.
• Produtos certificados para o setor automotivo: Projetado para dar suporte à carroceria, ao chassi, à bateria e às arquiteturas elétricas de alta tensão
• Proteção ambiental: Crie uma barreira resistente contra água, sal de estrada, umidade, óleos, combustíveis, fluidos hidráulicos e outros contaminantes.
• Proteção mecânica: Proporcionar resistência à abrasão, proteção contra cortes e alívio de tensão em zonas de transição críticas.
• Durabilidade térmica: Manter o desempenho de vedação em faixas de temperatura exigentes e sob ciclos térmicos repetidos.
• Confiança no setor industrial: Permita uma montagem repetível por meio de características de recuperação previsíveis e fluxo visível do adesivo.
• Otimização de estoque: Soluções com alto índice de retração são compatíveis com vários tamanhos de fios, contribuindo para reduzir a complexidade do SKU e os custos de estoque.
Proteja os pontos críticos de emenda em toda a extensão:
• Chicotes elétricos
• Sistemas de chassi
• Conjuntos de baterias para veículos elétricos
• Sistemas de distribuição de alta tensão
• Infraestrutura de recarga
A eletrificação está aumentando a complexidade dos chicotes elétricos, a densidade de potência e as expectativas de confiabilidade, tornando a proteção robusta das emendas mais essencial do que nunca.
• Conjuntos de fiação para caminhões e ônibus
• Equipamentos de construção
• Máquinas agrícolas
• Veículos fora de estrada
Projetados para suportar vibrações, choques, exposição a fluidos e condições ambientais adversas.
• Automação industrial
• Robótica
• Sistemas de energia
• Eletrônica para ambientes adversos
Oferecemos proteção em situações em que o tempo de inatividade e as falhas do sistema acarretam altos custos.