Tubulação Termo Retrátil SCT: isolamento, alívio de tensão e vedação de componentes e emendas de fios automotivos.

A SCT é uma tubulação de parede dupla projetada para isolar e selar emendas de fio automotivas e componentes feitos por solda ultrassônica, clip‐and‐dip ou brasagem. Por ser semirrígida, ela também oferece um grau de alívio de tensão.

Visão geral

A SCT tem uma parede externa resistente feita de poliolefina reticulada por radiação, retardante de chamas e semirrígida. A parede interna é um adesivo termofusível exclusivo, especialmente projetado para funcionar em uma ampla faixa de temperatura. O adesivo forma uma barreira excepcional contra a umidade e fluidos automotivos. Essa barreira oferece proteção excepcional contra a corrosão.

 

Como a SCT tem uma alta razão de retração de 4:1, apenas alguns tamanhos são necessários para cobrir uma ampla variedade de diâmetros de emendas e componentes.

Características

  • A razão de retração de 4:1 permite que poucos tamanhos cubram uma ampla variedade de diâmetros de emendas e componentes.
  • Temperatura de operação de -40 °C a +150 °C.
  • Temperatura mínima de retração: +110 °C.
  • Temperatura mínima de recuperação completa: +135 °C.
  • Classificação de Inflamabilidade ASTM D2671.
  • Em conformidade com a RoHS.

Vantagens

  • Excelente vedação ambiental.
  • Proteção mecânica contra flexão, abrasão e corte.
  • Perfil transversal pequeno.
  • Retardante de chamas e mecanicamente resistente, a tubulação fornece alívio de tensão e proteção contra abrasão para emendas de fios, terminais e outros componentes.
  • O revestimento adesivo espesso forma uma barreira efetiva contra fluidos e umidade e funciona bem em uma ampla faixa de temperatura.

Aplicações

  • Especialmente projetada para isolamento, alívio de tensão e vedação de emendas e componentes de fios automotivos sob o capô.
  • Especialmente formulada para funcionar em uma ampla faixa de temperatura.
Webinar: Tubulação Termo Retrátil
Play video
Webinar: Tubulação Termo Retrátil
Demonstração da Instalação da Tubulação Termo Retrátil de Parede Dupla
Play video
Demonstração da Instalação da Tubulação Termo Retrátil de Parede Dupla
Whitepaper: Termo Retração
Faça o download do nosso trend paper para saber mais sobre o portfólio de tubulação termo retrátil da TE
Tecnologia de Tubulação Termo Retrátil
Tecnologia de Tubulação Termo Retrátil para Maior Desempenho, Degurança e Confiabilidade em Aplicações de Alta Tensão.