Tubulação BIOFUSE: Bio Innovation Splice Sealing (BISS)
O BISS (Bio Innovation Splice Sealing) é o primeiro tubo termorretrátil inovador de base biológica do portfólio de tubos BIOFUSE da TE Connectivity. O BISS foi projetado para oferecer excelente alívio de tensão, isolamento elétrico, vedação contra condições ambientais, alta resistência ao fogo e alta capacidade de retração, características equivalentes ao desempenho e às propriedades de dois produtos de vedação para emendas automotivas da TE Connectivity já existentes: o ES2000 e o RBK-ILS.
O BISS foi projetado para oferecer excelente alívio de tensão, isolamento elétrico, vedação contra o ambiente, alta resistência ao fogo e alta capacidade de retração, que são equivalentes ao desempenho e às características de dois produtos de vedação de emendas automotivas da TE Connectivity já existentes: o ES2000 e o RBK-ILS.
O BISS continuará a oferecer excelentes capacidades de vedação, mantendo o mesmo adesivo termofusível que se espalha dentro e ao redor dos fios e das emendas, para impedir que umidade e fluidos penetrem no tubo durante a aplicação, causando possíveis danos mecânicos e corrosão.
Além disso, o BISS continua a oferecer excelente alívio de tensão e proteção contra impactos nos fios e nas configurações de emenda, proporcionando o mais alto nível de isolamento e proteção, o que permite que o BISS funcione de acordo com o desempenho especificado durante toda a vida útil da aplicação.
Aplicações
- Vedação de emendas em linha
- Isolamento elétrico de emendas e terminações de fios e outros componentes
- Configurações de emenda para vários fios (até 7 fios por aplicação)
Características
- Altamente retardante de chamas
- Livre de halogênios
- Classificação de inflamabilidade: ASTM D2671, Procedimento B
- Compatível com as normas REACH e RoHS
- Em conformidade com a norma CA PROP 65
- A taxa de retração de 4:1 permite que alguns tamanhos cubram uma ampla variedade de diâmetros de emendas e componentes
Vantagens
- Produtos de base biológica têm uma pegada de carbono mais baixa do que os produtos convencionais
- Excelente vedação ambiental
- Proteção contra a entrada de umidade e fluidos
- Prevenção contra corrosão
- Adequado para resistir a vários fluidos automotivos
- Excelente alívio de tensão contra impactos na fiação e em emendas
- Oferece excelente isolamento elétrico para evitar danos e prolongar a vida útil das emendas