Tubo BIOFUSE: Vedação de emendas da Bio Innovation Cap (BICAP)

O tubo BIOFUSE BICAP da TE connectivity (TE) é uma bioalternativa à linha ES-Cap preta. Proporcionando um nível idêntico de funcionalidades e desempenho com o benefício de reduzir o impacto ambiental. Fornece uma vedação ambiental robusta entre a configuração da emenda final e evita danos elétricos à aplicação causados por fluidos automotivos e umidade.

O BICAP (Bio Innovation Cap) é outro produto desenvolvido dentro do portfólio de tubos BIOFUSE, com foco em material polimérico de base biológica. O BICAP é uma alternativa biológica à linha ES-Cap preta. Proporcionando um nível idêntico de funcionalidades e desempenho com o benefício de reduzir o impacto ambiental.

O BICAP foi projetado para oferecer excelente alívio de tensão, isolamento elétrico, vedação ambiental, alto retardamento de chama e capacidade de alta taxa de encolhimento.

O perfil da tampa permite que o produto vede e proteja as emendas finais onde o impacto das aplicações em veículos pode ser evidente, exigindo maior proteção contra emendas expostas e terminações de fios.

O BICAP continuará a oferecer excelentes recursos de vedação, permanecendo com o mesmo adesivo hot melt que flui dentro e ao redor do fio final e das configurações de emenda, para evitar que a umidade e os fluidos entrem na tampa durante a aplicação, causando possível corrosão e danos mecânicos.

Além disso, o BICAP continua a oferecer excelente alívio de tensão e proteção contra impactos rigorosos nas configurações de fios e emendas, exigindo o mais alto nível de isolamento e proteção, permitindo que o BICAP opere com o desempenho especificado durante a vida útil especificada da aplicação.

Aplicações

  • Emendas de extremidade e emendas de topo
  • Configurações de emenda de vários fios
  • Vários fios na extremidade de emendas e terminações de cabos

Características

  • Poliolefina de base biológica modificada por irradiação
  • Altamente retardante de chamas (halogenado)
  • Compatível com REACH e RoHS
  • Adequado para vários fluidos automotivos
  • Temperatura máxima de operação até 125°C
  • Em conformidade com o CA PROP 65
  • Certificação UL224

Vantagens

  • Os produtos de base biológica têm um CFP mais baixo do que os produtos convencionais
  • Boa proteção de isolamento
  • Excelente alívio de tensão
  • Excelente resistência à abrasão
  • Adesivo fluido de alta fusão para recursos de vedação entre e dentro de configurações apertadas de fios e emendas.
logotipo combinado
BICAP (Bio Innovation Cap)
Play video
BICAP (Bio Innovation Cap)
Demonstração da Instalação da Tubulação Termo Retrátil de Parede Dupla
Play video
Demonstração da Instalação da Tubulação Termo Retrátil de Parede Dupla