Whitepaper

Tubos e Espaguetes Termorretráteis: Uma alternativa de alto desempenho que substitui fitas

Baixar Whitepaper

Concebidos para os ambientes exigentes dos sistemas automotivos, nossos tubos termorretráteis proporcionam uma proteção mecânica robusta em aplicações onde a durabilidade e a fiabilidade são imprescindíveis. Nos veículos atuais — em que a densidade do cabeamento aumenta e os componentes estão expostos a vibrações constantes, abrasão e espaços reduzidos —, uma proteção mecânica eficaz é fundamental para evitar danos no isolamento, falhas elétricas e reparações que custam caro. Concebidos para resistir às condições adversas no compartimento do motor, os nossos materiais avançados protegem os chicotes elétricos, os conectores e os componentes essenciais em todo o veículo. Com taxas de retração otimizadas, espessura de parede consistente e formulações de polímeros de alto desempenho, a tubulação garante um encapsulamento seguro e integridade de longo prazo, mesmo em zonas com restrição de espaço ou de alta temperatura. Seja aplicado no trem de força, no chassi ou na eletrônica da carroceria, oferece aos engenheiros uma solução comprovada e econômica para aumentar a resistência mecânica e estender a vida útil em aplicações automotivas exigentes.

Vantagens

  • Oferece proteção mecânica duradoura contra abrasão, esmagamento e cortes.
  • Proporciona uma vedação contra a umidade, óleos, combustíveis e contaminantes.
  • Proporciona alívio de tensão e adapta-se a formas irregulares.
  • Suporta um amplo intervalo de temperaturas de funcionamento para aplicações automotivas.
  • Melhora a eficiência da instalação em comparação com métodos de proteção alternativos.

Aplicações

  • Proteção de chicotes elétricos
  • Proteção de conectores e emendas
  • Proteção de tubagens e mangueiras