Tubulação Termo Retrátil ATUM: manga à prova de umidade com razões de retração de 3:1 e 4:1

A linha de tubulação termo retrátil ATUM foi projetada especificamente para proporcionar vedação e proteção ambiental em uma ampla variedade de aplicações elétricas. É adequada para uso comercial e militar. A tubulação tem um revestimento interno adesivo que, quando aquecido, forma uma vedação à prova de umidade que adere a uma ampla variedade de materiais. A alta razão de expansão permite reparar a maioria dos cabos danificados sem a necessidade de remover qualquer conector.

Visão geral

A tubulação ATUM é reticulada por radiação, termo retrátil e tem revestimento adesivo para proporcionar vedação ambiental em uma ampla variedade de aplicações elétricas. O produto é tipicamente usado para vedar backshells de conectores e derivações de cabos, além de reparar cabos danificados. 

 

A ATUM tem um revestimento adesivo interno que, quando aquecido, derrete e flui para formar uma vedação ambiental positiva. O revestimento adere à tubulação externa e à superfície abaixo, criando uma excelente barreira contra a penetração da umidade. O adesivo adere a uma grande variedade de plásticos, borrachas e metais, incluindo PVC, polietileno, borracha e alumínio.

 

Como a tubulação e o adesivo são flexíveis, a vedação contra umidade suporta a flexão do substrato. Essa flexibilidade torna a tubulação ATUM ideal para o reparo de cabos. A tubulação ATUM está disponível com razões de expansão de 3:1 e 4:1. Essas altas razões de expansão permitem reparar os cabos sem remover os conectores. Apenas alguns tamanhos da tubulação ATUM cobrem uma ampla variedade de substratos. A ATUM é reconhecida pela UL a 110 °C, 600 V.

Características

  • Razão de retração de 3:1 a 4:1.
  • Temperatura de operação de -55 °C a +110 °C.
  • Temperatura mínima de retração: +80 °C.
  • Temperatura mínima de recuperação completa: +110 °C.
  • Classificação de Inflamabilidade ASTM D2671.
  • Em conformidade com a RoHS.

Vantagens

  • A tubulação veda e protege ambientalmente componentes e interconexões.
  • A parede média proporciona proteção mecânica superior.
  • O adesivo da tubulação ATUM adere a uma ampla variedade de plásticos, borrachas e metais, incluindo polietileno, alumínio, aço e cobre.
  • Instalação mais fácil e barata, em comparação com os processos de revestimento por imersão — basta deslizar sobre o substrato e retrair usando equipamento de ar quente, convecção ou infravermelho.
  • Tempos de produção reduzidos: os tubos podem ser dobrados ou formados no substrato.

Aplicações

  • Vedação para Fios Halogenados e Proteção de Backshells de Conectores.
  • Derivações e transições de conector para cabo.
  • A alta taxa de retração permite o reparo de capas de cabo danificadas sem remover os conectores.
Webinar: Tubulação Termo Retrátil
Play video
Webinar: Tubulação Termo Retrátil
Demonstração da Instalação da Tubulação Termo Retrátil de Parede Dupla
Play video
Demonstração da Instalação da Tubulação Termo Retrátil de Parede Dupla
Tecnologia de Tubulação Termo Retrátil
Tecnologia de Tubulação Termo Retrátil para Maior Desempenho, Degurança e Confiabilidade em Aplicações de Alta Tensão.