インダストリー 4.0 およびデジタル生産

技術トレンドに関する TE の見解

グローバル経済の統合および自動化

次なる産業革命の加速。 世界中の産業設備やオフショア プラットフォームで、複雑な生産プロセスの自動化と統合化という大胆な構想が形になろうとしています。メーカーは、柔軟性と効率の改善、予期しないダウンタイムの防止、生産の促進を実現するデジタル技術の統合にますます傾倒しています。インダストリー 4.0 として知られるこの革新の中心となるのは、相互運用性、信頼性の高い装置間(M2M)機能の実現による顧客価値の創出、製造プロセスからの深層学習、およびロボット システムや無人搬送車(AGV)など革新的技術の制御改善です。

生産全体でシステムを統合

TE では、インターネット対応スマート ファクトリを実現するコネクティビティおよびセンサ ソリューションの設計・製造を行っています。当社の幅広いソリューション ポートフォリオにより、メーカーは、プラットフォーム全体でのデータ共有、保守要件の予測、複雑な反復可能プロセスの自動化、および常時接続のオンデマンド オペレーションの調整が可能な工場機械やオフショア用途向け機器を運用することができます。これにより、大量生産施設はカスタマイズされた製造工場へと変革し、海中プラットフォームはリアルタイム探査と生産ネットワークへと変革します。

産業オートメーションの未来を設計・製造する

未来では、完全自動化されたエンドツーエンドの接続ソリューションが求められます。センサとコネクタを越えて、世界のものづくりを変革していきましょう。ともに世界を前進させることができます。

産業オートメーションの未来を設計・製造する

未来では、完全自動化されたエンドツーエンドの接続ソリューションが求められます。センサとコネクタを越えて、世界のものづくりを変革していきましょう。ともに世界を前進させることができます。

注目のホワイト ペーパー:

未来のスマート ファクトリ

メーカーは、新たな生産効率化を実現する一方で、さらなる柔軟性を必要としています。デジタル工場を運営することで、堅牢なエンドツーエンドの機械接続を通じて、生産性を大幅に向上させることができます。TE のデータ・電力・信号ソリューションによって、メーカーが物流・保守・ツール管理・予測分析においてどのように新たな効率化を実現しているかをご覧ください。

 

登録して今すぐこのホワイト ペーパーを読む

注目のホワイト ペーパー:

アナログおよびデジタル トランスデューサ - そのメリット

ほぼすべてのセンシングは、アナログの世界で誕生します。過去 20 年間にわたり、センサおよびトランスデューサは、単なるアナログ式からデジタル式のプロトコル・信号処理・インタフェースへと移行してきました。その結果、アナログおよびデジタル トランスデューサは、その技術・インタフェース・出力信号においてまったく異なり、その操作を説明・指定するために使われる用語も異なります。

 

今日では、多くの用途分野でデジタルが優勢です。それでも、高 EMI/RFI 環境など、アナログ トランスデューサの利点が常にデジタル式アプローチに勝る用途分野は、まだたくさんあります。当社の M3200 工業用圧力変換器は、アナログ構成とデジタル構成があり、重要な利点を提供するように設計・開発されています。

 

当社のホワイト ペーパーをダウンロード(英語)

工場機械はコネクティビティ ソリューションによって自動プロセスを実行します。

メーカーは、世界中の産業設備やオフショア プラットフォームで、柔軟性と効率の改善、予期しないダウンタイムの防止、生産の促進を実現するデジタル技術の統合に傾倒しています。