高性能シールド編組

RayBraid および INSTALITE Lightweight Braid は、電線ハーネス システムに優れた EMI シールド性能と落雷保護を提供する、高性能の金属製オーバースリーブです。新しい INSTALITE Lightweight Braid (LWB) は、従来の編組に比べ最大 50% の軽量化を実現する低コストのソリューションです。

50%

LWB 製品は、従来の RayBraid オーバースリーブと比較して、最大 50% の軽量化を実現します。

LWB

軽量編組

RayBraid、Ray-90 または Ray-10X 製品は、それぞれ光学的範囲とめっきオプションが異なります。 Ray-90 および Ray-101 にはスズめっき銅より線が使用されており、Ray-103 には長期保管と最大動作温度 200°C を可能にするニッケルめっき銅より線が使用されています。すべての RayBraid オーバースリーブは、TE の CRES-Lock バンド ストラップおよび Tinel-Lock バックシェル結線システムに適合します。 Lightweight Braid (LWB-10X) にもスズめっきとニッケルめっきの 2 種類があり、RayBraid オーバースリーブに比べて最大 50% 軽量化されています。重量軽減が重要となる用途では、性能を損なうことなく LWB-10X 製品の優れた利点を活用できます。LBW-10X シリーズはすべて、TE の CRES-Lock バンド ストラップおよび Tinel-Lock バックシェル結線システムにも適合しています。 両製品ともに、従来の RayBraid の環状のフォーマー用軸が含まれており、ワイヤ束に簡単に取り付けできます。

RayBraid オーバースリーブ

部品詳細

  範囲 サイズ
Ray-90 (スズめっき銅編組) 最小 90% の光学的範囲 10 種類のサイズ、外径 3.0 ~ 30.0 mm
Ray-101 (スズめっき銅編組) 最小 93%、最大 100% の光学的範囲  外径 2.5 ~ 38.0 mm に対応 
Ray-103 (ニッケルめっき銅編組) 最小 93%、最大 100% の光学的範囲  外径 2.5 ~ 38.0 mm に対応

動作温度

  動作温度範囲
LWB-101-xx (スズめっき) -65oC ~ 150oC
LWB-103-xx (ニッケルめっき) -65oC ~ 200o
Ray-90 最大 150oC
Ray-101 最大 150oC
Ray-103 150oC 以上

INSTALITE 編組オーバースリーブ

型番

直径、mm (インチ) スズめっき ニッケルめっき
3 (0.12) LWB-101-3.0 LWB-103-3.0
6 (0.24) LWB-101-6.0 LWB-103-6.0
10 (0.40) LWB-101-10.0 LWB-103-10.0
20 (0.79) LWB-101-20.0 LWB-103-20.0

RayBraid、CRES-Lock、Tinel-Lock、INSTALITE は、すべて商標です。