電力システム用コネクタ/端子は、電気導体を接合して電力系統の修繕と拡張を行うために使用されます。 また、電力網や設備を保護し、最終的には人命にかかわる感電を防ぐために、アースとして使用することもできます。TE の電力システム用コネクタ/端子には、裸線または被覆線の低・中・高電圧の電気導体が用意されています。さまざまに異なる材料で提供されており、地中、架空、変電所、アースなどの広範な用途に適しています。当社の電力システム用コネクタ/端子製品は、すべて最高クラスの品質・設計基準に従って設計されており、耐腐食性や絶縁性、材料強度、耐久性、柔軟性などの優れた特性を備えています。
送変電設備の接続
変電所は、電力系統の重要なポイントです。増大する電力需要に応じるためには、確かな信頼性が必要とされます。60 kV ~ 550 kV の高電圧変電所向けに、当社では次の製品を提供しています。
- 高電圧クランプおよびコネクタ: 当社の SIMABUS および SIMAFLEX クランプおよびコネクタ製品は、最大 500 kV までの AC および DC 用途向けです。アルミニウム チューブと架空裸導体の接続用として設計されています。
- アース補強材、エンド キャップ、スペーサ
地中接続
地中電力網には、簡単に取り付けられる、信頼性と耐久性に優れた製品が必要です。これにより、確かな効率性と高性能が保証されます。当社の地中コネクタ製品には、熱収縮・常温収縮・樹脂・ゲルなど、さまざまなシーリング技術が組み合わされています。これらの製品には以下が含まれます。
- 機械式せん断ボルト コネクタおよび端子ラグ: アルミニウム合金または銅製の適応範囲の広いコネクタおよび端子ラグです。せん断ボルト技術が採用されており、最適な接触力を生み出して接続抵抗を最小限に抑えます。
- 圧縮コネクタおよび端子ラグ: 当社の Utilux および SIMEL 製品は、アルミニウム製、銅製、バイメタル バージョンが用意されています。これらの製品に対応する圧着工具は、当社製品の中からお選びください。
- 絶縁ピアシング コネクタ (IPC): 当社では「メイン ケーブル対メイン ケーブル」、「メイン ケーブル対サービス ケーブル」の単層またはリング型 IPC を提供しています。これらのコネクタは、低電圧の活線作業に利用できます。絶縁ピアシング技術により、ケーブル絶縁被膜を除去する必要はありません。当社のコネクタは、あらゆるタイプの導体、セクタまたは円形、アルミニウムおよび銅の単線またはより線に適合します。
架空接続
架空接続は、ネットワークの性能を損なうことなく、過酷な環境に耐えなければなりません。当社の架空送電製品を以下にご紹介します。
- 電力システム用クランプ: 当社のサスペンションおよびアンカ クランプは、適応範囲が広く、腐食や温度変化に対する耐性を備えています。
- AMPACT ウェッジ コネクタ: この製品は、最大 500 kV の配電、変電所および送電用途における最大 3,000 サーキュラミルのケーブル用です。AMPACT タップ コネクタは、金属製ウェッジの作用を利用して、C クランプの両端に接続された 2 本の導体を保持します。その弾性力によりクリーページを防止して、熱サイクル時のアセンブリ製品の膨張・収縮が補償されます。
- AMPACT インライン スイッチ (ILD): 信頼性に優れた銅製ブレード構成部品と二列のポリマ絶縁体が AMPACT 耐張型ヨーク アセンブリで組み合わされています。この構造により、15 kV から 69 kV までの配電線に対応するインライン スイッチとなっています。
- 絶縁ピアシング コネクタ (IPC): IPC は、アルミニウム製および銅製のより線導体を電気的に接続します。成形樹脂に埋め込まれ、シーリング材で覆われた金属ブレードにより、低電圧架空配電網の電気接触を確保します。ブレードの歯がワイヤの絶縁被覆を貫通してより線導体に接触すると、単一のトルク制御用ナットが 2 つに分かれたコネクタをまとめてせん断します。
- 着脱式回路ブレーカ: 低電圧絶縁送電線に最大 60 A のブレークポイントを設定します。
アース ソリューション
電力・通信・データ通信など、どのような電化システムでも、その効率的な運用には適切なアースと結合が非常に重要です。当社では、次のようなソリューションを提供しています。
- アース用コネクタ: この種類のコネクタは、装置接地・システム接地・接地電極システムなどのアース用途のほか、落雷保護アース用途にも使用されます。この製品シリーズは最近拡張され、WRENCH-LOK、SHEAR-LOK、AMPACT 導線タップ コネクタなどの AMP Weld 発熱溶接接合製品が追加されています。AMP Weld 発熱溶接プロセスは、導体を融合することにより高耐久性の接地接続を生み出します。
- リンク ボックス: 当社のリンク ボックスは、高電圧ケーブル シース アース接続に対応する密閉した乾燥環境を提供します。これらの製品は、シース電圧と循環電流を低減します。
ハンド ツール
当社では、電力システム用コネクタの取り付けに便利な各種ハンド ツールを取り揃えています。これらのハンド ツールは、メカニカル・圧縮型・ウェッジ コネクタに適合します。