変電所コネクタ
世界中の電力会社は、エネルギ需要の増大、インフラの老朽化や不備、複雑な資金調達、極端な環境などの課題に直面しています。2040 年までに、電気エネルギの世界的な需要は 37% 増加すると予想されています*。この変化に対応するために、変電所は、必要なときに必要な場所で電力供給を可能にする適切な送電能力と堅牢性を備えている必要があります。新しい変電所や改造した変電所に取り付けたコネクタで、変電所の信頼性と性能を向上させることができます。しかしそれ以上に、適切なコネクタを使用すると、設置時間とコストを削減でき、停電も減らすことができます。これが、当社の幅広い高電圧変電所コネクタの機能です。
エネルギ供給の未来はモジュール方式にかかっている
電力会社が直面している課題を克服するために、将来のネットワーク拡張にモジュール式のアプローチを採用することと、今日の需要には在庫製品で対応でき、明日の需要には信頼できるソリューションで備えるエンジニアリング パートナーを利用することをお勧めします。
パートナーシップに投資する前に、次の 3 つの重要な分野でパートナーの実績を考慮する必要があります。
• 製品とサービスの範囲: 既存の設備を改造するには、さまざまな機器に適合する多数のコネクタが必要です。必要となる膨大な数のオプションと製品を単独で扱うパートナを見つけることは、プロジェクトの予算だけでなく、完了までのタイムラインにも大きな影響を与える可能性があります。
• 業界の経験と知識の深さ: エネルギ需要と用途は急速に変化します。送電に関する深い知識と経歴があれば、パートナは将来を見据えたソリューションを開発できます。
• 製造、試験、設置、サポートをグローバルに行える能力: カスタマイズされたローカルな設置のサポートとトレーニングは、ネットワークの信頼性とパフォーマンスにとって重要です。
モジュラ化した変電所コネクタ
当社の機械式変電所コネクタは、剛性バス接続や架空アルミニウム フレキシブル導体に使用できます。マルチ コネクタ タイプを置き換え、変電所のリード タイムの短縮、廃棄物の削減、性能向上を実現することを目的に設計されています。SIMABUS コネクタと SIMAFLEX コネクタは専用設計ですが、在庫コンポーネントを使用して生産されます。これらの製品の主な技術的利点は、パラメータを最適化した設計によって得られる高い電気的性能と機械的性能を備えたコンパクトなコネクタを提供することです。 登録してウェビナーをご覧ください。
SIMABUS 変電所コネクタ
最大 550 kV までの AC および DC 用途の剛性バス接続に適しており、メートル法とヤードポンド法の両方のサイズが用意されています。これらの製品には以下が含まれます。
• ポストがい子上の母線の機械的サポート
• ポストがい子上のジャンクション (固定タイプと拡張タイプ)
• エンド キャップ、コロナ シールド、アース補強材、振動ダンパなどの付属品
• T 型コネクタ (チューブ対チューブ) などの導出
• アルミニウムや銅のパッド/スタッドなどの端末機器に母線を接続するための結線 (固定タイプと拡張タイプ)
SIMAFLEX 変電所コネクタ
最大 550 kV までの AC および DC 用途のフレキシブル ケーブル接続向けに設計されており、メートル法とヤードポンド法の両方のサイズが用意されています。これらの製品には以下が含まれます。
• ポストがい子上のフレキシブル導体の機械的サポート
• アース補強材、スペーサなどの付属品
• 導体対導体コネクタ (T 型、平行溝型など)
• 端末機器への端子コネクタ導体 (スタッドおよびフラット パーム)
• チューブ対導体トランジション コネクタ (T 型およびパラレル コネクタ)
• 端末機器への角度調節可能 (0° ~ 90°) コネクタ (スタッドおよびフラット パーム)