様々な電源入力のニーズに対応するインレット フィルタ

あらゆる電気/電子デバイスには接続部があり、それぞれが電磁干渉(EMI)の発生源となる可能性を内包しています。Schaffner は現在、TE Connectivity の傘下にあります。TE 製のSchaffner および Corcom EMC フィルタとアクセサリは、電磁干渉の抑制に役立ちます。このフィルタは世界的に認められており、UL、CSA、VDEなどの主要な安全機関によって承認されています。また EMI に関する国際規格は煩雑に改定されるため、設計者は絶えずデザインをレビューする必要があります。

いずれも国際規格に準拠した電源コード コネクタを備え、 ヒューズ・電圧選択・スイッチ・フィルタなどのオプションをお選びいただけます。単一の DC 電源入力モジュール シリーズを選択することで、機械的な設計が容易になります。また、本シリーズの各製品は、ある機器を構成する部品の中で、最大 5 部品分の働きをします。電源入力機能の組み合わせは数百にも及ぶため、これらのモジュールを使用することで、様々なシステムにおける電源入力のニーズに応える、費用対効果の高いソリューションを実現できます。

 

IEC 規格準拠のインレットの採用により単一の共通入力ソケットを使用できるため、様々な国際的電源コード設計にも対応可能です。IEC 準拠のインプットを使用しているため、電気システムの仕様に関わりなく、標準的な電源コードをご利用いただけます。

用途

電源入力モジュール

  • ポータブル電気・電子機器
  • 消費財
  • ネットワーク機器およびオフィス機器
  • 単相およびスイッチモード電源
  • 試験・計測機器
  • オーディオ/ビデオ、情報通信技術

製品の特長

電源入力モジュール

  • 超コンパクトな設計
  • 定格電流 最大 10 A
  • ヒューズ 2 本まで
  • スイッチの有無