23ESB473MMF50NF ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. 23E 47KB 6.35X50FL B7 CAT 23ESB473MMF50NF
active
  • エレメントのタイプ 炭素膜
  • シーリング要件 防水なし
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 単一
  • 調整位置 サイド
  • 調整方法 スピンドル
  • 電力定格 .4
  • パッシブ部品の公差 20
  • 抵抗値 47K
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • シャフト スタイル フラット
  • 製品の向き ライトアングル
  • 製品の結線先 ワイヤ
  • 製品のマウントのタイプ パネル マウント
  • パッシブ部品の寸法 25.2 x 20.4
  • シャフト サイズ 6.35 x 50
23ESA104MMF50NF ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. 23E 100KA 6.35X50FL B7 CAT 23ESA104MMF50NF
active
  • エレメントのタイプ 炭素膜
  • シーリング要件 防水なし
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 単一
  • 調整位置 サイド
  • 調整方法 スピンドル
  • 電力定格 .4
  • パッシブ部品の公差 20
  • 抵抗値 100K
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • シャフト スタイル フラット
  • 製品の向き ライトアングル
  • 製品の結線先 ワイヤ
  • 製品のマウントのタイプ パネル マウント
  • パッシブ部品の寸法 25.2 x 20.4
  • シャフト サイズ 6.35 x 50
23ESB103MMF50AF ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. 23SE 10KB 6.35X50FL B7 CAT 23ESB103MMF50AF
active
  • エレメントのタイプ 炭素膜
  • シーリング要件 防水なし
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 単一
  • 調整位置 サイド
  • 調整方法 スピンドル
  • 電力定格 .4
  • パッシブ部品の公差 20
  • 抵抗値 10K
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • シャフト スタイル フラット
  • 製品の向き ライトアングル
  • 製品の結線先 ワイヤ
  • 製品のマウントのタイプ パネル マウント
  • パッシブ部品の寸法 25.2 x 20.4
  • シャフト サイズ 6.35 x 50
3204X103P トリマー ポテンショメーター
  • シーリング要件 密閉済み
  • ロータリーの巻きのタイプ 連続
  • エレメントのタイプ サーメット
  • 巻き数 25
  • 調整位置 トップ
  • 調整方法 ドライバ スロット
  • パッシブ部品の公差 25
  • 抵抗値 10K
  • 電力定格 .1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 製品の向き 水平
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • パッシブ部品の寸法 5 x 4.5 x 2.3
  • 温度係数 ±250
3204X102P トリマー ポテンショメーター
  • シーリング要件 密閉済み
  • ロータリーの巻きのタイプ 連続
  • エレメントのタイプ サーメット
  • 巻き数 25
  • 調整位置 トップ
  • 調整方法 ドライバ スロット
  • パッシブ部品の公差 25
  • 抵抗値 1K
  • 電力定格 .1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 製品の向き 水平
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • パッシブ部品の寸法 5 x 4.5 x 2.3
  • 温度係数 ±250
3203X103P トリマー ポテンショメーター
  • シーリング要件 セミシール型
  • ロータリーの巻きのタイプ 連続
  • エレメントのタイプ サーメット
  • 巻き数 1
  • 調整位置 トップ
  • 調整方法 ドライバ スロット
  • パッシブ部品の公差 .25
  • 抵抗値 10K
  • 電力定格 .05
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 製品の向き 水平
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • パッシブ部品の寸法 3.4 x 3.4 x 2
  • 温度係数 ±100
409HS104M トリマー ポテンショメーター
  • シーリング要件 セミシール型
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • エレメントのタイプ サーメット
  • 巻き数 1
  • 調整位置 トップ、下面
  • 調整方法 スピンドル
  • パッシブ部品の公差 .2
  • 抵抗値 100K
  • 電力定格 .5
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • パッシブ部品のはんだのタイプ ラジアルリード
  • 製品の向き 水平
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • パッシブ部品の寸法 11.5 x 8.8 x 4.4
  • 温度係数 ±250
3203X502P トリマー ポテンショメーター
  • シーリング要件 セミシール型
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • エレメントのタイプ サーメット
  • 巻き数 1
  • 調整位置 トップ
  • 調整方法 ドライバ スロット
  • パッシブ部品の公差 .25
  • 抵抗値 5K
  • 電力定格 .05
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 製品の向き 水平
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • パッシブ部品の寸法 3.4 x 3.4 x 2
  • 温度係数 ±100
3204X202P トリマー ポテンショメーター
  • シーリング要件 密閉済み
  • ロータリーの巻きのタイプ 連続
  • エレメントのタイプ サーメット
  • 巻き数 25
  • 調整位置 トップ
  • 調整方法 ドライバ スロット
  • パッシブ部品の公差 25
  • 抵抗値 2K
  • 電力定格 .1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 製品の向き 水平
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • パッシブ部品の寸法 5 x 4.5 x 2.3
  • 温度係数 ±250
3203X202P トリマー ポテンショメーター
  • シーリング要件 セミシール型
  • ロータリーの巻きのタイプ 連続
  • エレメントのタイプ サーメット
  • 巻き数 1
  • 調整位置 トップ
  • 調整方法 ドライバ スロット
  • パッシブ部品の公差 .25
  • 抵抗値 2K
  • 電力定格 .05
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 製品の向き 水平
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • パッシブ部品の寸法 3.4 x 3.4 x 2
  • 温度係数 ±100
23ESB103MMF50NF ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. 23E 10KB 6.35X50FL B7 CAT 23ESB103MMF50NF
active
  • エレメントのタイプ 炭素膜
  • シーリング要件 防水なし
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 単一
  • 調整位置 サイド
  • 調整方法 スピンドル
  • 電力定格 .4
  • パッシブ部品の公差 20
  • 抵抗値 10K
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • シャフト スタイル フラット
  • 製品の向き ライトアングル
  • 製品の結線先 ワイヤ
  • 製品のマウントのタイプ パネル マウント
  • パッシブ部品の寸法 25.2 x 20.4
  • シャフト サイズ 6.35 x 50
23ESB104MMF50NF ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. 23E 100KB 6.35X50FL B7 CAT 23ESB104MMF50NF
active
  • エレメントのタイプ 炭素膜
  • シーリング要件 防水なし
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 単一
  • 調整位置 サイド
  • 調整方法 スピンドル
  • 電力定格 .4
  • パッシブ部品の公差 20
  • 抵抗値 100K
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • シャフト スタイル フラット
  • 製品の向き ライトアングル
  • 製品の結線先 ワイヤ
  • 製品のマウントのタイプ パネル マウント
  • パッシブ部品の寸法 25.2 x 20.4
  • シャフト サイズ 6.35 x 50
3142W104P トリマー ポテンショメーター
  • 定格電圧 50
  • コメント オープン フレーム
3203X102P トリマー ポテンショメーター
  • シーリング要件 セミシール型
  • ロータリーの巻きのタイプ 連続
  • エレメントのタイプ サーメット
  • 巻き数 1
  • 調整位置 トップ
  • 調整方法 ドライバ スロット
  • パッシブ部品の公差 .25
  • 抵抗値 1K
  • 電力定格 .05
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 製品の向き 水平
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • パッシブ部品の寸法 3.4 x 3.4 x 2
  • 温度係数 ±100
3203X203P トリマー ポテンショメーター
  • シーリング要件 セミシール型
  • ロータリーの巻きのタイプ 連続
  • エレメントのタイプ サーメット
  • 巻き数 1
  • 調整位置 トップ
  • 調整方法 ドライバ スロット
  • パッシブ部品の公差 .25
  • 抵抗値 20K
  • 電力定格 .05
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 製品の向き 水平
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • パッシブ部品の寸法 3.4 x 3.4 x 2
  • 温度係数 ±100
3203X501P トリマー ポテンショメーター
  • シーリング要件 セミシール型
  • ロータリーの巻きのタイプ 連続
  • エレメントのタイプ サーメット
  • 巻き数 1
  • 調整位置 トップ
  • 調整方法 ドライバ スロット
  • パッシブ部品の公差 .25
  • 抵抗値 500
  • 電力定格 .05
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 製品の向き 水平
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • パッシブ部品の寸法 3.4 x 3.4 x 2
  • 温度係数 ±100
3204X501P トリマー ポテンショメーター
  • シーリング要件 密閉済み
  • ロータリーの巻きのタイプ 連続
  • エレメントのタイプ サーメット
  • 巻き数 25
  • 調整位置 トップ
  • 調整方法 ドライバ スロット
  • パッシブ部品の公差 25
  • 抵抗値 500
  • 電力定格 .1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 製品の向き 水平
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • パッシブ部品の寸法 5 x 4.5 x 2.3
  • 温度係数 ±250
416MA101P トリマー ポテンショメーター
  • シーリング要件 セミシール型
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • エレメントのタイプ サーメット
  • 巻き数 1
  • 調整位置 トップ
  • 調整方法 クロス スロット
  • パッシブ部品の公差 .2
  • 抵抗値 100
  • 電力定格 .2
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • パッシブ部品のはんだのタイプ ラジアルリード
  • 製品の向き 水平
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • パッシブ部品の寸法 8.1 x 6.8 x 3.5
  • 温度係数 ±250
416MA103P トリマー ポテンショメーター
  • シーリング要件 セミシール型
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • エレメントのタイプ サーメット
  • 巻き数 1
  • 調整位置 トップ
  • 調整方法 クロス スロット
  • パッシブ部品の公差 .2
  • 抵抗値 10K
  • 電力定格 .2
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • パッシブ部品のはんだのタイプ ラジアルリード
  • 製品の向き 水平
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • パッシブ部品の寸法 8.1 x 6.8 x 3.5
  • 温度係数 ±250
416MA104P トリマー ポテンショメーター
  • シーリング要件 セミシール型
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • エレメントのタイプ サーメット
  • 巻き数 1
  • 調整位置 トップ
  • 調整方法 クロス スロット
  • パッシブ部品の公差 .2
  • 抵抗値 100K
  • 電力定格 .2
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • パッシブ部品のはんだのタイプ ラジアルリード
  • 製品の向き 水平
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • パッシブ部品の寸法 8.1 x 6.8 x 3.5
  • 温度係数 ±250