産業用ロボット

ファクトリ オートメーション用ロボット

工場でのさらなるオートメーションの推進は、過酷な環境下でのヘビーユースでも高い精度と耐久性を維持するよう設計されたロボットを使用することから始まります。製造環境で使用される高出力ロボットにおいて電力とデータを確実に接続および保護する当社のソリューションの詳細をご覧ください。

はじめに

最先端の産業用ロボットの用途は、常に増え続けています。自動車や航空機の製造から医薬品、物流、金属加工に至るまで、最新世代の産業ロボットは非常に複雑な作業をこなします。TE では、電力とデータを接続して保護し、さまざまな課題を克服するための的確な製品およびソリューションを設計および開発しています。TE の設計する産業用ロボット向けのコネクタ、センサ、EMI フィルタ、受動部品、リレーは、ロボットとその製造環境から収集された大量のデータ点を可能なかぎり高速に伝送するために役立ちます。私たちの革新技術と実績、創造性に基づく、信頼性の高い卓越した接続により、最大限の生産性と効率性を簡単に実現できます。

コンセプトから最終設計に至るまでの長い過程において、TE の専門家は重要な節目ごとに、お客様が必要としているものを的確に提供します。お客様の市場競争力の向上に貢献するために、標準およびカスタマイズした多数の製品およびソリューションを取り揃えた、TE の広範囲なポートフォリオをご覧ください。電話によるお問い合わせは、ページの下部にある [電話] ボタンをクリックしてください。また、[チャット] をクリックすると、製品スペシャリストとチャットできます。

-

ロボット開発の主要な推進力となっているものは、産業オートメーションの著しい発展です。 ロボットによる操作が求められる用途の範囲は、高速で高精度なものへと拡大しています。これに伴い、生産システム全体に価値を付加するため、アーム終端に取り付ける (エンドオブアーム) ツーリングには多様性、柔軟性、インテリジェンスが強く求められています。ロボットとは、複数の軸を持ち、人間の腕と同様の動きができる、プログラム可能なメカニカル アームの一種です。TE は多様なエンド マーケットのさまざまな要件に対応するため、産業用通信、センサ、電力からモータ コネクティビティに関する各種ソリューションによる広範なポートフォリオに加え、標準およびカスタムのケーブル アセンブリ ソリューションを提供します。

-

ロボットの機能的なニーズを実現するエンドオブアーム技術 (EoT) は、グリッパ、整備、溶接、真空装置機能、塗装など、用途によって必要とされるさまざまな機能を果たします。 このような設計には、堅牢で高速な、信頼性の高い接続性が欠かせません。EoT 技術向けのニーズを満たすように設計された、以下の高耐久性ポートフォリオをご覧ください。

-

ロボット制御技術の主な役割は、産業ロボットの動きを作業場の位置、傾き、軌跡に合わせて制御し、動作シーケンスや動作時間を制御することです。 ロボットおよび制御技術のメーカは、未来に備える必要があります。それは、小型化、柔軟性、モジュラ構成、最適な構成オプション、高い生産性、そして効率性によってお客様の成功が左右される未来です。電力、データ、および信号の相互接続を可能にする TE の幅広い製品群は、ロボットを的確に制御する、信頼性の高い重要な接続の実現を支援します。たとえば HDC 製品は、過酷な環境において、信頼性と安全性の高い接続性を確保する高品質なソリューションを提供します。

-

ティーチングペンダントユニット (TPU) はさまざまなデバイス オプションを備え、 デジタルのティーチングにより、ロボットの軌跡と機能をマッピングします。ティーチングが完了すると、このプログラミング ユニットをロボットから外し、リモート コントローラとして使用できます。効率的な動作と安全性を維持するため、高速接続が必要とされます。