COM Express アプリケーションの速度を 16 GT/s にアップグレードする経済的なソリューション
公開
01/29/21
メディアからの問い合わせ
データアンドデバイス 川前 貴裕
044-844-8721
kawamae.takahiro@te.com
ペンシルバニア州、ハリスバーグ
2021年1月29日
高速演算と大容量ネットワーク通信分野における世界的大手メーカーであるTE Connectivity (NYSE:TEL、本社:スイス、シャフハウゼン;以下「TE」) は、一般に高速データ伝送とさまざまなスタック ハイトが要求される垂直並列基板対基板接続に対応するため、0.5 mm ピッチの新世代フリー ハイト コンピュータオンモジュール (COM) コネクタを発表しました。これらの新しいコネクタは、COM Express Type 7 仕様に準拠し、PCIe Gen 4 プロトコルに対応しています。
高速化と最適なシステム性能を両立させる設計
• 毎秒最大 16 ギガ (GT/s) の伝送に対応でき、旧世代のほとんどの COM コネクタの性能を倍増。
• リセプタクルとプラグの両方について新しいものを使用するか、新しいリセプタクルに旧式のプラグを接続するかにかかわらず、挿入損失、反射損失、近端クロストーク、遠端クロストーク を低く抑え、伝送特性(SI)を向上。
柔軟かつ経済的な方法で次世代 CPU をキャリア ボードに接続
• スタック ハイト (5 mm、8 mm) と極数 (220、440) の設定オプションによりシステム設計の柔軟性をサポート。
• その他の COM 標準インターコネクションと同じフットプリントを維持することで経済的なアップグレード ソリューションになります。通常、アプリケーションをアップグレードする際にプリント基板 (PCB) のフットプリントを変更する必要はなし。
• 機械設計を改善したことで挿入力と抜去力を前世代よりも約 30 % 低減したことで、操作性が向上。
TE Connectivity の データ アンド デバイス 部門でプロダクト マネージャを務める Sam Chen は次のように述べています。「速度と性能が最も重要な場合、ヘルス ケア機器、産業機械、テスト測定、通信機器などの幅広い用途において、CPU をキャリアボードに接続する手段として、当社の新しい 0.5 mm フリーハイト COM コネクタが的確です。当社は、現在の市場で要求される厳しいデータ速度にお客様を到達させる、柔軟かつ経済的なオプションを提供できることを誇りに思います。」
TE について
TE Connectivityは、インダストリアル・テクノロジーリーダーとして、より安全で持続可能な社会の実現、より豊かな、つながる未来の創造に貢献しています。TEのコネクティビティおよびセンサーソリューションは、広範囲の分野にまたがり、パワー、シグナル、データの伝送を実現し、次世代トランスポーテーション、再生可能エネルギー、工場自動化、データセンターから医療技術に至る様々な産業の発展に寄与しています。8,000名の設計エンジニアを含む85,000名以上の従業員を擁するTE Connectivityは、『EVERY CONNECTION COUNTS』に基づき、世界約140カ国のお客様のビジネスをサポートし続けます。詳細はwww.te.com および LinkedIn、 Facebook、WeChat、 Instagram、 X(旧Twitter) をご覧ください。