FH スタッキング コネクタ

メザニン接続用の柔軟なスタッキング ソリューション

TE のスタッキング コネクタの製品ラインナップには、FH コネクタ、ファイン スタック コネクタ、ファイン メイト コネクタが含まれています。これらの製品は、メザニン (垂直平行スタッキング基板対基板) 接続用の多種多様かつ柔軟なスタッキング ソリューションを提供します。この製品ラインナップには数多くのピッチとスタック高さが用意されており、幅広い用途に使用できます。

新製品

  • 16G 0.5 mm FH COM コネクタ

    PCB を平行にスタックされたメザニン構成で接続するよう設計されており、前世代の 0.5 mm FH コネクタの最大 2 倍の速度 (16 GT/s) を実現します。

  • 32G 0.8 mm FH コネクタ

    当社の次世代 0.8 mm FH コネクタは、32 Gbps を超える卓越した速度を実現します。これらの高速・中密度メザニン ソリューションは、価格対性能比がきわめて高く、将来のシステム アップグレードのために 56 Gbps PAM-4 および PCIe Gen 5 に対応しています。大容量サーバおよびストレージ用途向けの 32 Gbps 技術の採用により、システム コストを大幅に節減できます。また、産業機器、計測機器、医療機器用途でも使用できます。

製品カテゴリ

ファイン スタック

  • ピッチ: 0.5 mm、0.8 mm
  • スタッキング高さ: 1.5 mm 

ファイン メイト

  • ピッチ: 0.8 mm
  • スタッキング高さ: 4 ~ 6 mm 

フリー ハイト

  • ピッチ: 0.5 mm、0.6 mm、0.8 mm
  • スタッキング高さ: 1.5 mm