EVC 500 コンタクタ

(電気的な) 負荷を軽減します。TE の EVC 500 メイン コンタクタは、ハイブリッド車や電気自動車で、高速かつ信頼性の高いスイッチングを実現します。

高速なハーメティック シールされたスイッチです。 TE の EVC 500 メイン コンタクタは、ハイブリッド車と電気自動車の高電圧バッテリーと車両システムとの間で信頼性に優れた高速なスイッチングを実現します。コンパクトなコンタクタでありながら、DC 900V の電圧と 500 A の電流遮断容量に対応します。また、DC 320 V で 2000 A の遮断電流容量に対応しています。この高電圧コンタクタは、ジェット戦闘機の技術から生まれました。過酷な環境であっても、長期間動作させていない間に端子を酸化させたり汚染させたりすることなく、電流のスイッチング機能を提供します。EVC 500 コンタクタは、オプションの組み込み型マイクロコントローラやタイマーベースのコイル エコノマイザを前提として設計されています。 

適用事例

  • バッテリー システムを電気自動車に接続する主電源リレー

入手可能なバリエーション

EVC 500 コンタクタ

製品
コード
端子
配置
コイル
電圧
コイル
結線


米国
アジア
EVC500-A1ANAM SPDT-NO-DM

DC 12 V (エコノマイザなし)

15 インチ (380 mm) 被覆を除去したワイヤ 2098372-1
2219561-1
EVC500-AAANAM SPDT-NO-DM

DC12 V (内部 PWM)

15 インチ (380 mm) 被覆を除去したワイヤ 2098190-1
2299223-2

特長

  • DC 320 V で 2,000 A の遮断電流
  • 開接点間で 12 kV の絶縁電圧
  • ハーメティック シール済み
  • 500 A の電流遮断容量
  • 定格電圧 (最大): DC 900 V
  • コンパクト パッケージ
  • 高速高電圧遮断機能 
  • オプションの内蔵コイル エコノマイザ
  • オプションのエコノマイザ エンクロージャ付きの堅牢なボトム取り付け 

機械的性質

  • 小型でエポキシ密閉された樹脂エンクロージャ
  • オプションのエコノマイザ エンクロージャ付きの堅牢なボトム取り付け
  • 不活性ガスを充填した接触チャンバ
  • コイル接続用フライング リード
  • ねじ山付き端子
  • 機械寿命: 500,000 サイクル

電気的性質

  • コンタクタ配置: 主接点 SPST–NO-DM (1 フォーム X)
  • 定格電圧 (最大): DC 900 V
  • 電流遮断容量: 85°C で 500 A
  • DC 320 V で遮断電流: 2,000、1 サイクル
  • コイル抵抗: EVC 500 コンタクタ = 3.14 オーム

規格および仕様

  • RoHS 準拠