BIOFUSE チューブ: バイオ イノベーション キャップ (BICAP) スプライス シール
TE connectivity (TE) の BIOFUSE チューブ BICAP は、黒色の ES-Cap ラインのバイオ代替品です。環境への影響を低減するという利点を持ちながら、同一レベルの機能と性能を提供します。エンド スプライス構成間に堅牢な環境シールを提供し、自動車で使用する液体や湿気による電気的損傷を防ぎます。
BICAP (Bio Innovation Cap) は、BIOFUSE チューブ製品ラインナップの中で開発され、バイオベースのポリマー材料に焦点を当てた、もう 1 つの製品です。 BICAP は、黒色の ES-Cap ラインのバイオ代替品です。環境への影響を低減するという利点を持ちながら、同一レベルの機能と性能を提供します。
BICAP は、優れたストレイン リリーフ・電気絶縁・環境シール・高難燃性・高収縮率を実現するように設計されています。
キャップの形状によって車両用途で衝撃を受けやすいエンド スプライスをシールして保護でき、露出したスタブ スプライスやエンドオブワイヤ結線にはより強力な保護が必要になります。
BICAP は引き続き優れたシール性能を提供し、エンド ワイヤおよびスプライス構成の内外を流れるのと同じホット メルト接着剤も継続して使用します。これにより、塗布中にキャップに湿気や液体が侵入して腐食や機械的損傷を引き起こす可能性をなくします。
さらに、BICAP は、優れたストレイン リリーフと、ワイヤおよびスプライス構成への激しい衝撃に対する保護も引き続き実現し、これには最高レベルの絶縁と保護が必要となります。最終的には用途で想定される寿命全体において規定された性能で動作することが可能になります。
用途
- エンド スプライスおよびスタブ スプライス
- 多様なワイヤ スプライス構成
- スプライス終端の複数のワイヤおよびケーブル端子
製品の特長
- 電子放射架橋された変性バイオベース ポリオレフィン
- 高難燃性 (ハロゲン化)
- REACH および RoHS に準拠
- 自動車で使用するさまざまな液体に対応
- 最大使用温度 +125°C
- CA PROP 65 に準拠
- UL224 認定済み
製品の特長
- 従来の製品よりも CFP が低いバイオベース製品
- 優れた絶縁保護
- 卓越したストレイン リリーフ
- 優れた耐摩耗性
- タイトなワイヤおよびスプライス構成の間および内部でシール機能を提供する高融点流動性接着剤。