認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
Pressure Sensor Type :
Miniature Pressure Transducer
-
圧力のタイプ :
ゲージ
電気的特性
-
Supply Voltage Range (V):
10
寸法
-
製品高さ :
16.76 mm [ .66 in ]
-
六角頭のサイズ (平坦部) :
20.3 mm [ .8 in ]
使用条件
-
圧力 :
50 bar [ 750 psi ]
-
使用温度範囲 :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
動作/用途
-
耐プレッシャ レンジ :
2X FS
-
Output Signal Type :
100 mV
-
圧力精度 :
下限 ± .35% FSO
その他
-
センサ オプション :
IP67 保護
-
フィッティング :
M4x0.7 Male