ボディの特徴
                    
                        - 
                                    
                                        絶縁体の材質 :
                                        ガラス | ポリマ | 磁器
                                    
  
                            - 
                                    
                                        一次製品色 :
                                        グレー
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    寸法
                    
                        - 
                                    
                                        絶縁体芯の直径の許容範囲 :
                                        50 – 95 mm [ 2. – 3.7 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        絶縁体スカート外径の許容範囲 :
                                        76 – 127 mm [ 3 – 5 in ]
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    使用条件
                    
                        - 
                                    
                                        使用温度範囲 :
                                        0 – 105 °C [ 32 – 221 °F ]
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    動作/用途
                    
                        - 
                                    
                                        電力コンポーネントの用途のタイプ :
                                        配電
                                    
  
                            - 
                                    
                                        対応機器 :
                                        絶縁体/ブッシング
                                    
  
                            
                 
             
        
        類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
        
            一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
            
                類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。