ケースの高さ :
                                        120 mm [ 4.72 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        ケースの奥行き :
                                        49 mm [ 1.92 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        ケースの幅 :
                                        175 mm [ 6.88 in ]
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    使用条件
                    
                        - 
                                    
                                        使用温度範囲 :
                                        -20 – 55 °C [ -4 – 131 °F ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        保管温度範囲 :
                                        -25 – 70 °C [ -13 – 158 °F ]
                                    
  
                            
                 
             
        
        類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
        
            一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
            
                類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。