スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
センサ
温度センサ
RTD センサ
RTD プローブ
概要
© 2026 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
より入手可能
この製品の構成と価格を今すぐ確認する
131/132 シリーズねじ込み式サーモウェル RTD センサは、システムをシャットダウンすることなく、スプリング式センサを簡単に取り外せるオプションを必要とする用途向けに設計されています。
RTD サーモウェルは、産業用プロセスを監視するために使われる温度センサを保護して、正確な測定を可能にします。 サーモウェルは、片端が溶接で密閉され、プロセス ストリームに実装された管材で構成されています。温度センサは、通常プロセス配管または容器の外側の外気中にある、サーモウェル管材の開口端に挿入されます。測定流体は熱をサーモウェルの壁面に伝え、その熱がセンサに伝わります。より多くの質量が存在するため、センサの応答時間は短縮されます。ただし、センサが故障した場合は、容器や配管のドレンを行うことなく簡単にセンサを交換できます。正確な温度測定値を得るために推奨されるサーモウェルの侵入長さは、チップ外径の 10 倍です。サーモウェルは、圧力、フローに誘発されるエラー、測定流体の化学作用からセンサを保護します。サーモウェルは通常、金属棒材を機械加工して製作されており、プロセス実装用 NPT ねじまたはフランジ付きの温度センサに適合します。
Q: RTD とは何ですか?A: RTD (測温抵抗体) は、温度変化によって内部の抵抗値が変化するセンサです。 センサの温度が上昇すると、抵抗値が大きくなります。抵抗と温度の相関関係はよく知られており、長期的な再現性を備えています。RTD は受動デバイスです。したがって、RTD 自体は出力しません。外部電子装置を使用して、低レベルの電流をセンサに流して電圧を発生させることにより、センサの抵抗を測定します。詳しくは、ここをクリックしてご覧ください: RTD の仕組みQ: プラチナ RTD の標準抵抗はどの程度ですか?A:ここをクリックして PDF をダウンロードしてください: RTD の抵抗温度表 (アプリケーション ノート)
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。