スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
センサ
温度センサ
RTD センサ
RTD プローブ
概要
© 2026 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
より入手可能
この製品の構成と価格を今すぐ確認する
104M シリーズ長さ調整 RTD プローブは、ステンレス鋼ケースで構成されており、センシング素子がシース先端部に埋め込まれています。
素子は、正確に温度を測定するためプロセスに直接接触させる必要のある、ケース先端部分の内部に配置されています。 用途によって異なる取り付け技術に対応できるよう、プローブ デザインに合わせたフィッティングを採用しています。このセンサは、幅広い業界や用途でご利用いただけます。また、プロセス内に浸漬させて使用する用途に最適です。
Q: RTD とは何ですか?A: RTD (測温抵抗体) は、温度変化によって内部の抵抗値が変化するセンサです。 センサの温度が上昇すると、抵抗値が大きくなります。抵抗と温度の相関関係はよく知られており、長期的な再現性を備えています。RTD は受動デバイスです。したがって、RTD 自体は出力しません。外部電子装置を使用して、低レベルの電流をセンサに流して電圧を発生させることにより、センサの抵抗を測定します。詳しくは、ここをクリックしてご覧ください: RTD の仕組みQ: プラチナ RTD の標準抵抗はどの程度ですか?A:ここをクリックして PDF をダウンロードしてください: RTD の抵抗温度表 (アプリケーション ノート)
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。