スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
センサ
温度センサ
RTD センサ
RTD プローブ
概要
© 2026 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
より入手可能
この製品の構成と価格を今すぐ確認する
503M シリーズ RTD プローブ センサは通常、HVAC システムのプレナムおよびダクトで使用できるように設計されています。
アルミニウム チップにより高速な応答時間が実現します。 これらの RTD プローブ センサは通常、HVAC システム内のプレナムおよびダクトで使用できるように設計されています。非腐食性の低圧環境で高速な応答時間が必要な条件下でも使用できます。多彩な構成のほか、オプションで逆ねじとコントロールねじが用意されています。
Q: RTD とは何ですか?A: RTD (測温抵抗体) は、温度変化によって内部の抵抗値が変化するセンサです。 センサの温度が上昇すると、抵抗値が大きくなります。抵抗と温度の相関関係はよく知られており、長期的な再現性を備えています。RTD は受動デバイスです。したがって、RTD 自体は出力しません。外部電子装置を使用して、低レベルの電流をセンサに流して電圧を発生させることにより、センサの抵抗を測定します。詳しくは、ここをクリックしてご覧ください: RTD の仕組みQ: プラチナ RTD の標準抵抗はどの程度ですか?A:ここをクリックして PDF をダウンロードしてください: RTD の抵抗温度表 (アプリケーション ノート)
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。