この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

丈夫でコンパクトなハウジングに、絶縁封入された電子機器およびシールドされた重量のあるケーブルが収容されています。 立方体の形状をしているため、検知軸を任意の方向に向けて取り付けできます。 13203CC は、用途の課題に対応できるように精度と耐久性が強化されています。堅牢な構造に加え、オフセットおよびゲイン補正の改善により、精度の向上が実現しています。 各軸のセンサは -40 ~ +85 °C の温度範囲で動作試験が行われており、公称のフル スケール出力スイングは ±2 ボルトです。センサはさまざまな固定感度を持つものが用意されており、それぞれ 2.500 V のオフセットを持ちます。13203CC は、さまざまな帯域幅と配線構成の組み合わせで注文することもできます。

特長

  • 広い温度範囲にわたる高い精度
  • 小型
  • 電源調整を内蔵
  • 過酷な環境に適合
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサ パッケージ  プラグ アンド プレイ

  • 加速度計タイプ  MEMS DC

  • 振動センサの製品タイプ  MEMS 加速度計

構成の特徴

  • 電気接続  一体型ケーブル

電気的特性

  • ゼロ加速度出力 (mV) 2500 ±15

  • 駆動電圧範囲 (VDC) 8.5 – 36

  • フル スケール電圧出力 (VDC) ±2

信号特性

  • 周波数応答 (Hz) 0-800

ボディの特徴

  • 一次製品の材料  ニッケル めっき済み アルミニウム

  • 製品重量  38 g [ 1.33 oz ]

  • 検知軸数  単軸

機械的アタッチメント

  • センサマウントのタイプ  ねじ取り付け

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

動作/用途

  • 出力電流のタイプ  DC

業界スタンダード

  • IP 定格  IP65

その他

  • 非線形性 (FSO) (%) ±.1

  • 加速レンジ (±) (g) 6

  • 感度 (mV/g) 200 | 333

関連資料

データ シート/カタログ ページ