この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ケージのタイプ  スタック

  • プラガブル I/O 製品タイプ  統合コネクタ付きケージ アセンブリ

  • フォーム ファクター  zSFP+ スタック (SFP56)

構成の特徴

  • 極数  20 | 40

  • ポート数  2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 24

  • ポート マトリックス構成  2 x 1 | 2 x 12 | 2 x 2 | 2 x 4 | 2 x 6 | 2 x 8

電気的特性

  • データ レート (最大) (Gb/s) 56

結線の特徴

  • PCB に対する結線方法  スルーホール - 圧入

ハウジングの特徴

  • ピッチ (mm) .6 | .8

  • ピッチ (in) .018

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

動作/用途

  • プラガブル I/O 用途  SFP28 | SFP56

  • 回路用途  Signal

その他

  • 付属ライトパイプ  いいえ | はい

  • EMI 抑制機能タイプ  内部/外部 EMI スプリング

関連資料
利用できるドキュメントはありません。