この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

特長

  • 25℃ で 2.2 Ω ~ 100 KΩ の抵抗オプションを選択可能
  • 高い安定性と信頼性
  • 28AWG 単線スズめっき処理済み銅線
  • 熱伝導性のあるエポキシ コーティング
  • 温度範囲 -40ºC ~ +125ºC
  • RoHS 準拠  

用途

  • 高精度計器
  • 温度センシング・温度制御・温度補償
  • プローブ内に組み込むことにより、幅広い用途に対応
  • 一般的な計器用途に対応
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • NTC センサのタイプ  NTC サーミスター

  • 抵抗公差 (25°C 時) (%) ± .94

  • 公差ベータ値 (%) .3

寸法

  • リード ワイヤの長さ  46 mm [ 1.811 in ]

関連資料

データ シート/カタログ ページ