Q:TE では Raychem HVBT 高電圧バスバー絶縁テープの施工トレーニングを提供していますか。
A:はい。当社は高電圧バスバー絶縁テープを含む野生動物および設備保護ソリューション製品の施工トレーニングを提供しています。詳しくは、TE.com/trainingcenter をご覧ください。
Q:高電圧バスバー絶縁テープの材質は何ですか。
A:これらのテープには Raychem の熱収縮技術が採用されています。特別に配合された熱可塑性ポリマ材料で構成されており、加熱により収縮して重なり部分を完全に密着させるラップ間シールを形成します。
Q:HVBT の主な利点は何ですか。
A:これらの絶縁テープは、機器を取り外すことなく、簡単かつ迅速に施工できます。3 分の 2 重ねで 1 層施工することで少なくとも 17.5 kV の AC 耐電圧を確保でき、2 層施工により 36 kV まで向上します。
Q:高電圧バスバー絶縁テープはどこで使用できますか。
A:屋内および屋外用途の両方で使用でき、複雑な接続部を含むさまざまな形状に容易に施工できます。これは、特に既存の設備を分解できない場合に、バスバーへの絶縁体後付けの問題を解決するシンプルで効果的な手段となります。