この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • フィルタリング要件  フィルタ付き

  • 入力結線のタイプ  スタッド

  • 出力結線のタイプ  スタッド

構成の特徴

  • 配線構成  WYE (4 ワイヤ + アース)

電気的特性

  • 漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (mA) 3.4

  • 定格電流 (A) 20 | 30 | 45 | 60

  • 動作電圧 (VAC) 440

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  シャーシ マウント

参照番号

  • TE用番号 CAT-C8114-AY68

関連資料
利用できるドキュメントはありません。