この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
当社の ASBP ピン端子コネクタは、アルミニウム導体から銅導体への移行に使用できます。

当社の ASBP ピン端子コネクタは、適応範囲の広いメカニカル コネクタです。 2 AWG の単線から 750 kcmil のクラス B 同心より線まで、幅広いケーブル サイズに対応します。このピン端子は、単線、コンパクト、圧縮型、同心のより線 AAC (アルミニウム導体) のほか、ACSR (アルミ導体鋼補強) 導体の結線にも使用できます。

コネクタ ボディは伝導率の高いアルミニウムで製造されており、過酷な環境下でのユーティリティ用途に対応します。コネクタ ボディの内孔の表面には溝が付いており、電気接触を強化してコネクタと導体との境界面の抵抗を最小限に抑えます。ケーブル導入口部分は、ケーブルを挿入しやすいように面取り加工されています。ピン端子コネクタはスズめっき処理されており、銅からアルミニウムへの移行に適しています。

ピン端子コネクタの設計には、せん断ヘッド ボルトが取り入れられています。これにより、適切なトルクがかかり、最適な接触力が生じて接続抵抗が最小限に抑えられます。このコネクタの取り付けに必要な主要工具は、適切なサイズの六角ソケットが付いた標準のラチェット レンチです。

バー

主な特長

  • 常温および熱収縮結線に適合
  • 多彩な能力
  • 取り付けが容易で特殊な工具は不要
  • アルミニウムから銅への移行を保護する金属シーラント
  • 腐食に対するスズめっき保護
  • 過酷な環境下での使用に耐える、高強度のスズめっきアルミニウム合金製
  • トルク制御せん断ヘッド ボルト
  • 低い接触抵抗により優れた電気特性を実現
バー
バー
FAQ

よくある質問 (FAQ)

質問: TE のピン端子コネクタは、TE の Raychem ケーブル付属品と組み合わせて使用できますか?

回答: はい、当社のピン端子コネクタは、35 kV までの地中線用途向けの Raychem 熱収縮および常温適用スプライスおよび端末材キットに対応しています。

 

質問: このせん断ボルト ピン端子コネクタはどの範囲の導体に対応していますか? 

回答: 2 AWG のコンパクトなより線から 1000 kcmil のクラス B 同心より線まで、幅広いアルミニウムおよび銅導体に対応しています。

 

質問: このピン端子コネクタの取り付けにトルク レンチは必要ですか?

回答: このピン端子コネクタの取り付けにトルク レンチは必要ありません。適切なトルク レベルがかかるとボルト ヘッドがせん断されるようにあらかじめ設計されています。

 

質問: このピン端子コネクタの取り付けにはどのような工具が必要ですか?

回答: このピン端子コネクタにはせん断ボルト ヘッドが付いています。せん断ボルトはインパクト レンチまたは標準のラチェット レンチで取り付けることができます。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 据え付け技術  シェアボルト

構成の特徴

  • 目視検査  はい

  • ボルト数  2 | 3

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 35

ボディの特徴

  • 対応している導線材料  アルミニウム | 銅

  • 一次製品の材料  アルミニウム | 銅

寸法

  • ボルト ヘッドのサイズ (平坦部) (mm) 17 | 22

  • 内径の許容範囲 (mm) 19 | 26.5

  • 内径の許容範囲 (in) .75 | 1.05

  • 内径の許容範囲 (mm) 19 | 26.5

  • 対応している導線の許容範囲 (AWG/kcmil) 2 – 4/0 | 250 – 350 | 500 – 750

  • 対応している導線の断面の許容範囲 (mm²) 33.6 – 107 | 127 – 177 | 253 – 380

動作/用途

  • 電力コンポーネントの用途のタイプ  屋内使用 | 屋外使用

  • メカニカル コネクタ製品タイプ  せん断ボルト コネクタ

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  ANSI/NEMA CC1-2009

  • NEMA スペーシング (2 ホール)  いいえ

製品在庫状況

  • 在庫状況  アメリカ | オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島

関連資料

データ シート/カタログ ページ