この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
熱収縮高電圧絶縁/ノントラッキング チューブ HVOT によって、優れた電気特性および長期の耐用年数を実現します。

Raychem APKT 1.8/3 kV 熱収縮直線接続材は、単芯から 5 芯まで、最大 3 kV の非シールド絶縁ソーラー ケーブルに適しています。 この高収縮性チューブは、2 種類のサイズを使用するだけで絶縁体の外径が 14 mm から 60 mm までの通常の全ケーブル サイズに対応できます。高いシーリング性能を持つマスチック S1061 は、ソーラー ケーブルの接続部を確実に保護します。

当社の APKT は、ガス トーチや熱風を使って現場で簡単に取り付けることができます。APKT で使用されている本体は高性能な HVOT チューブであり、最大 105°C (221°F) の連続動作温度定格を持ちます。これにより、現場で実証された優れた機械的性能と電気特性が得られます。Raychem APKT 熱収縮直線接続材は JB/T 7829-2006 に基づいて試験されており、数十年にわたって確実に動作します。

grey bar

主な特長

  • シンプルな製品タイプ選択
  • 現場での優れた電気特性と機械的性能
  • 最大 105°C (221°F) の連続動作温度定格
  • 高い収縮率で、ケーブル絶縁外径 (OD) 14 mm ~ 60 mm の幅広い用途に対応
grey bar
grey bar
FAQ

よくある質問 (FAQ)

質問: Raychem APKT 熱収縮端末処理材 1.8/3 kV は、どのような用途範囲を持っていますか?

回答: 当社の Raychem APKT 熱収縮端末処理材は 14 mm ~60 mm のソーラー ケーブル外径に使用できます。

 

質問: Raychem APKT 熱収縮直線接続材のサイズはいくつありますか?

回答: 2 種類のサイズで通常のあらゆるケーブル直径に対応します。

 

質問: Raychem APKT 熱収縮端末処理材 1.8/3 kV が使用できるケーブル芯線はいくつですか?

回答: 当社の Raychem APKT 熱収縮端末処理材は、単芯から 5 芯の通常のケーブルに適しています。

 

質問: Raychem APKT 熱収縮端末処理材の取り付けに特殊な工具は必要ですか?

回答: いいえ。熱風やトーチを使って容易に取り付けることができます。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 保管期限  無制限

  • 据え付け技術  熱収縮

  • ケーブル シールドの構造  AL テープ | テープ

  • 結線の長さ (mm) 400 | 450 | 500 | 550 | 750

構成の特徴

  • 線心数  1 | 1 – 5 | 3 | 4

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) 8.7/15(17.5) | ≤ 1 | ≤ 3 | ≤ 42 | ≤ 24

ボディの特徴

  • 絶縁材  XLPE/EPR | プラスチック | 紙

  • シェッド数  0 | 1 | 2 | 3 | 4

ハウジングの特徴

  • 表面保護の材料  SWA | テープ | 鋼テープ

寸法

  • 対応しているケーブルの断面の許容範囲 (mm²) 25 – 70 | 25 – 50 | 35 – 70 | 50 – 95 | 70 – 120 | 70 – 150 | 95 – 240 | 120 – 185 | 150 – 300 | 185 – 300 | 240 – 500 | 300 – 400 | 500 – 800 | 630 – 1000

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 14 – 21.4 | 14 – 36 | 17 – 21.4 | 21.6 – 30 | 22 – 26.6 | 23 – 60 | 26.4 – 34.3 | 30 – 35.1 | 30.4 – 35.4 | 35 – 40 | 36.4 – 42.9 | 40 – 50.3 | 52.4 – 58.7

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .551 – .842 | .551 – 1.417 | .669 – .842 | .85 – 1.181 | .866 – 1.04 | .905 – 2.362 | 1.039 – 1.35 | 1.181 – 1.381 | 1.196 – 1.393 | 1.377 – 1.574 | 1.433 – 1.688 | 1.574 – 1.98 | 2.064 – 2.311

  • かさの内径 (mm) 85 | 95 | 115 | 135

  • かさの内径 (in) 3.346 | 3.74 | 4.527 | 5.314

  • 対応している導線径レンジ  8.43 – 9.47 mm [ .332 – .373 in ]

  • ケーブル端子のテール長 (mm) 800 | 1200

  • ケーブル端子のテール長 (in) 31.496 | 47.244

使用条件

  • 使用温度範囲  -35 – 105 °C [ -31 – 221 °F ]

動作/用途

  • 電力コンポーネントの用途のタイプ  屋内 | 屋外

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  CENELEC 50393 | GB/T 12706.4 | IEC 60502-4 | JB/T 7829-2006

  • 汚染度 (IEC 60815)  IV

製品在庫状況

  • 在庫状況  アジア | 中国

実装の特徴

  • パッケージ数量  1 | 6

その他

  • 施工手順書  中国語

関連資料

データ シート/カタログ ページ