この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

端子の特徴

  • 端子の下地めっきの材料  ニッケル

  • 端子の向き  ストレート

  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ  マット, 光沢

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µm) .76, 1.02, 1.52, 2.03, 5

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin) 30, 40, 60, 80, 197

  • 電線と端子の結線部のめっき材料の仕上げ  マット, 光沢

  • 電線と端子の結線部のめっき厚 (µm) .076, 1.02, 1.52, 2.03, 5

  • 電線と端子の結線部のめっき厚 (µin) 1.97, 3, 40, 60, 80

  • 端子の下地めっきの材料の厚さ (µm) .76, 1.27

  • 端子の下地めっきの材料の厚さ (µin) 30, 50

  • 嵌合ピンの直径  1.57 mm [ .062 in ]

  • 端子のタイプ  ソケット, ピン

  • 端子嵌合面のめっき仕様  貴金属, 貴金属, 銀, 錫

  • 電線と端子の結線部のめっき材料  金フラッシュめっき, 銀, 錫

  • ハウジング内部での端子保持  あり

  • 端子サイズ  サイズ 16

  • 端子のベース材質  黄銅

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 13

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

  • 製品の結線先  ワイヤ&ケーブル

機械的アタッチメント

  • ワイヤ絶縁サポート  あり

寸法

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) .9 – 1.4, 1.1 – 1.8, 2 – 2.5

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .035 – .055, .045 – .07, .045 – .071, .078 – .098

  • ワイヤ サイズ (AWG) 18 – 16, 24 – 20, 26 – 24

  • ワイヤ サイズ (mm²) .12 – .2, .2 – .5, .75 – 1.5

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -55 – 150, -55 – 90

  • 使用温度範囲 (°F) -67 – 194, -67 – 302

動作/用途

  • 回路用途  パワーおよびシグナル

識別マーキング

  • 端子のカラー コード  赤, 青, 黄

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  UL

実装の特徴

  • 実装方法  Reel

  • パッケージ数量  5000

参照番号

  • TE用番号 CAT-AM71-T98C

関連資料

利用できるドキュメントはありません。