製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタのシールおよびプラグのタイプ
ワイヤ導入口シール, 周辺機器, 界面
-
コネクタ製品タイプ
ハウジング
-
接続タイプ
電線対電線
-
防水性
はい
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
プラグ, リセプタクル
-
丸型コネクタ シェルのタイプ
総プラスチック
構成の特徴
-
極数
10, 16
-
パワー極数
2, 4
-
シグナル極数
8, 12
-
逆順番号付け
あり, なし
電気的特性
-
動作電圧 (VDC)
250, 600
-
動作電圧 (VAC)
250, 600
端子の特徴
-
ジェンダーの変換
いいえ, はい
-
端子のタイプ
ソケット, ピン
-
端子保護
あり
機械的アタッチメント
-
極性コード
A
-
ねじ山のサイズ
1-3/8 - 18 UNEF-2A, 15/16-20 UNEF – 2A
-
嵌合保持のタイプ
ねじ式結合
-
パネル マウント機能タイプ
フランジ, 取り付け穴付きフランジ
-
嵌合調整
あり
-
嵌合調整のタイプ
キー付き
-
コネクタ取り付けのタイプ
パネル マウント
-
嵌合保持
あり
-
パネル マウント機能
あり, なし
ハウジングの特徴
-
本体の向き
ストレート
-
ハウジングの色
黒
-
ハウジングの材料
ナイロン, ナイロン (耐紫外線), ナイロン 6/6 (耐紫外線), ナイロン 6/6 GF
-
丸型コネクタ シェルのサイズ
17, 23
寸法
-
適合する絶縁直径範囲 (mm)
1.5 – 3.3, 3.96 – 6.6
-
適合する絶縁直径範囲 (in)
.015 – .26, .06 – .13, .156 – .26
使用条件
-
使用温度範囲
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
-
流体抵抗
浸漬
動作/用途
-
回路用途
パワーおよびシグナル
-
シールド処理済み
いいえ
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0
-
CSA 定格
未認定
実装の特徴
-
パッケージ数量
20, 100
-
実装方法
Bag, Tray, パッケージ