製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
電気的特性
-
絶縁抵抗の条件 (最大)
5.79 Ω/1000 フィート @ 20°C
-
動作電圧 (V)
600
ボディの特徴
-
ワイヤ&ケーブル絶縁材
電子放射架橋された変性 ETFE ポリマ
-
導線材質
銀めっき銅
-
ワイヤの色 (ベース)
白 | 赤
寸法
-
ケーブル外径
1.73 mm [ .068 in ]
-
より線のサイズ (AWG)
30
-
導線直径の許容範囲
1.19 mm [ .047 in ]
-
ワイヤ サイズ (AWG)
18
使用条件
-
ケーブルのタイプ
Spec 55
-
使用温度範囲
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]