ボディの特徴
                    
                        - 
                                    
                                        製品重量 :
                                        1200 g [ 42.32 oz ]
                                    
 
             
        
        
                
                    寸法
                    
                        - 
                                    
                                        製品高さ :
                                        159 mm [ 6.25 in ]
                                    
- 
                                    
                                        製品長さ :
                                        230 mm [ 9.05 in ]
                                    
- 
                                    
                                        製品幅 :
                                        55 mm [ 2.16 in ]
                                    
 
             
        
                
                    使用条件
                    
                        - 
                                    
                                        使用温度範囲 :
                                        -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
                                    
 
             
        
        
                
                    業界スタンダード
                    
                        - 
                                    
                                        取得済み認定 :
                                        IEC 60939-3 | UL 60939-3
                                    
- 
                                    
                                        汚染度 :
                                        PD3
                                    
- 
                                    
                                        UL 難燃性グレード :
                                        UL 94V-0
                                    
- 
                                    
                                        IP 定格 :
                                        IP20
                                    
 
             
        類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
        
            一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
            
                類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。