電気的特性
-
インピーダンス (Ω):
50
-
動作電圧 (VDC):
60
端子の特徴
-
端子のタイプ :
ソケット
-
中央端子 :
なし
-
端子嵌合面のめっき仕様 :
金 (Au)
-
RF コネクタのセンター端子のめっき材料 :
金 (Au)
-
外側端子のめっき材料 :
スズ (Sn)
寸法
-
コネクタの高さ :
20.27 mm [ 79 in ]
-
製品長さ :
12.13 mm [ .47 in ]
-
製品幅 :
26.75 mm [ 1.05 in ]
業界スタンダード
-
認証/規格製品に適合 :
SAE/USCAR-17
実装の特徴
-
実装方法 :
パッケージ
-
パッケージ数量 :
1000
その他
-
誘電体の材料 :
PBT
-
コネクタ位置保証機構(CPA) :
いいえ
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。